Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Expert

Échec et mat aux failles de sécurité avec 64 champs

Vos avantages

  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Les nombreux jeux de champs garantissent la sécurité et la productivité pour la protection de véhicules ou d'éléments mécaniques mobiles
  • Modules d'extension, faible coût de câblage et fonctionnalités supplémentaires, comme la surveillance simultanée de quatre champs de protection avec un système de commande de sécurité SICK via EFI
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Quelle que soit la vitesse, le champ de protection adéquat évite les arrêts involontaires
  • Aide à la navigation et protection des personnes dans un seul appareil
  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles

Aperçu

Échec et mat aux failles de sécurité avec 64 champs

Le S3000 Expert complète parfaitement la gamme de produits à succès S3000. Le S3000 est tellement fiable qu'il est capable de réaliser encore plus de tâches de sécurité. Le mode triple champ éprouvé et la fonction de surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum, associés au système de commande de sécurité de SICK, permettent de mettre en œuvre des applications fixes et mobiles encore plus efficacement. Les 64 champs personnalisables offrent des performances quasi-infinies. Grâce à son interopérabilité avancée, le S3000 Expert peut être associé à d'autres scrutateurs laser de sécurité et systèmes de commande de sécurité de SICK. Ainsi, les véhicules sans conducteur sont protégés efficacement et les champs de protection correspondants sont activés en fonction des vitesses. La fonctionnalité CMS intégrée protège les personnes et enregistre les contours environnants. Des solutions porteuses d'avenir sont ainsi proposées dans les domaines de la logistique et de la production.

En bref
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 32 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs64
    Nombre de scénarios d'alerte32
    Temps de réponse60 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    EFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut