Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Cold Store

Sécurité totale pour les conditions difficiles dans les zones froides

Vos avantages

  • Premier scrutateur laser de sécurité pouvant être utilisé à –30 °C disponible sur le marché
  • Protection de zone dangereuse, de point dangereux, d'accès ou de véhicule dans les zones froides
  • Une longue portée du champ de protection de 7 m pour une multitude d'applications variées
  • Modules d'extension, faible coût de câblage et fonctionnalités supplémentaires comme la surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum avec le système de commande de sécurité SICK via EFI
  • Installation, mise en service et maintenance faciles pour applications fixes et mobiles
  • La technique de sécurité éprouvée depuis des décennies garantit une fiabilité et une disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles

Aperçu

Sécurité totale pour les conditions difficiles dans les zones froides

Le S3000 Cold Store est utilisé pour protéger les personnes et les installations dans les zones froides car il est conçu pour les températures jusqu'à –30 °C. Il convient aux applications fixes et mobiles et s'utilise dans les conditions les plus rudes sans dispositifs supplémentaires. Le chauffage intégré et le boîtier spécial permettent de respecter l'indice de protection IP 67. Jusqu'à quatre jeux de champs commutables peuvent être programmés. Deux entrées statiques sont disponibles. L'ensemble de système comprenant deux scrutateurs peut être créé par le raccordement sécurisé au bus via EFI. Des fonctions de capteur supplémentaires sont possibles via l'interface EFI intégrée. Avec EFI, il est possible de raccorder jusqu'à quatre scrutateurs laser de sécurité aux systèmes de commande de sécurité de SICK. La connexion EFI permet également de surveiller simultanément jusqu'à quatre champs de protection.

En bref
  • Conçu et certifié pour températures jusqu'à –30 °C
  • Boîtier modifié avec régulation de la température intégrée
  • Indice de protection IP 67
  • Portée du champ de protection de 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Contour de référence pour les applications verticales

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection7 m
    Portée du champ d'alarme49 m
    Angle de balayage180°
    Nombre de champs12
    Nombre de scénarios d'alerte4
    Temps de réponse120 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    EFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut