Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S3000 Anti Collision

Une productivité maximale grâce à l'anti-collision avec portée de jusqu'à 15 mètres

Vos avantages

  • Augmentation de votre productivité : grâce à la protection anti-collision, possibilité de faire circuler en même temps deux véhicules dans une allée étroite
  • La grande portée du champ de protection et du champ de protection anti-collision permet une vitesse élevée des véhicules et ainsi une productivité maximale
  • Trois fonctions dans un appareil : protection des personnes, protection anti-collision sûre et aide à la navigation avec détection de repères
  • Grande disponibilité des installations par la commutation de jusqu'à 16 jeux de champs indépendamment de la vitesse
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration

Aperçu

Une productivité maximale grâce à l'anti-collision avec portée de jusqu'à 15 mètres

Le scrutateur laser de sécurité S3000 Anti Collision garantit une cadence élevée et une grande disponibilité des installations en allée étroite. Avec une portée de 15 m, le S3000 Anti Collision offre une portée impressionnante pour un champ de protection anti-collision sûr. Il est ainsi possible de faire circuler deux véhicules à haute vitesse dans une allée étroite. L'appareil détecte une cible de référence installée sur le véhicule arrivant en sens inverse et permet de réduire la vitesse avant qu'il y ait collision. Parallèlement, le S3000 Anti Collision surveille un champ de protection pouvant atteindre 7 m pour une détection sûre des personnes.

La commutation des jeux de champs permet de surveiller en permanence la longueur de champ adaptée, indépendamment de la vitesse et de la position du véhicule dans l'allée.

En bref
  • Appareil 2 en 1 : anti-collision avec portée pouvant atteindre 15 m et protection des personnes sur une portée pouvant atteindre 7 m
  • Utilisable uniquement dans l'ensemble système EFI avec système commande de sécurité modulaire Flexi Soft
  • Jusqu'à 16 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection7 m
    Angle de balayage190°
    Nombre de champs32
    Nombre de scénarios d'alerte32
    Temps de réponse120 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut