Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S300 Standard

Économique et fiable

Vos avantages

  • Intégration fluide grâce à ses dimensions compactes
  • Installation, mise en service et maintenance aisées pour les applications fixes et mobiles
  • Rentabilité inégalée : l'angle de balayage de 270° permet un contrôle à 360° avec seulement deux scrutateurs
  • Technique de sécurité, sans perte de productivité
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Extensions modulaires aisées, câblage limité et fonctionnalités supplémentaires avec les systèmes de commande de sécurité SICK via EFI
  • Les techniques de sécurité, éprouvées depuis des décennies, garantissent une fiabilité et une disponibilité optimales, même dans les conditions difficiles
  • Alignement aisé et fonctionnement sécurisé à la verticale

Aperçu

Économique et fiable

Le S300 Standard est une solution économique pour les applications à champ de protection librement définissable. Le nouveau mode triple champs permet l'activation simultanée de trois champs : un champ de protection et deux champs d'alarme. Le scrutateur laser de sécurité compact s'intègre facilement dans toutes les machines. Le S300 Standard convient au contrôle horizontal et vertical des zones dangereuses et d'accès. En outre, la mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système facilite la mise en service et le remplacement rapide de l'appareil. Le logiciel CDS (Configuration & Diagnostic Software) permet de définir les champs de protection et d'alarme de manière homogène et aisée avec un PC ou un ordinateur portable.

En bref
  • Format compact
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 1 jeu de champs
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Contour de référence pour les applications verticales

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection2 m / 3 m
    Portée du champ d'alarme8 m
    Angle de balayage270°
    Nombre de champs3
    Nombre de scénarios d'alerte1
    Temps de réponse80 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    EFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut