Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S300 Mini Standard

Économique et fiable

Vos avantages

  • Intégration fluide grâce à ses dimensions compactes
  • Installation, mise en service et maintenance aisées pour les applications fixes et mobiles
  • Rentabilité inégalée : l'angle de balayage de 270° permet un contrôle à 360° avec seulement deux scrutateurs
  • Technique de sécurité, sans perte de productivité
  • Les techniques de sécurité, éprouvées depuis des décennies, garantissent une fiabilité et une disponibilité optimales, même dans les conditions difficiles
  • L'excellente maniabilité réduit les coûts et facilite les tâches
  • Réduction des temps d'arrêt et de l'usure du système de freinage grâce à la fonction triple champs
  • Alignement aisé et fonctionnement sécurisé à la verticale

Aperçu

Économique et fiable

Le S300 Mini Standard ultra-compact convient tout particulièrement aux applications simples qui exigent un champ de protection librement définissable. La fonction triple champs permet d'utiliser un champ de protection et deux champs d'alarme en même temps. Elle réduit les temps d'arrêt et l'usure du système de freinage. Le S300 Mini Standard convient particulièrement à la protection des petits véhicules sans conducteur (automated guided carts) et des zones dangereuses des petites machines. Le logiciel CDS (Configuration & Diagnostic Software) permet de définir les champs de protection et d'alarme de manière homogène et aisée avec un PC ou un ordinateur portable.

En bref
  • Forme ultra-compacte
  • Portée du champ de protection de 1 m, 2 m ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 1 jeu de champs
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Contour de référence pour les applications verticales
  • Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)
  • Champs et fonctions faciles à configurer

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection1 m / 2 m / 3 m
    Portée du champ d'alarme8 m
    Angle de balayage270°
    Nombre de champs3
    Nombre de scénarios d'alerte1
    Temps de réponse80 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut