Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
S300 Mini Remote

Excellentes fonctionnalités au format miniature

Vos avantages

  • Intégration fluide grâce à ses dimensions compactes
  • Installation, mise en service et maintenance aisées pour les applications fixes et mobiles
  • Rentabilité inégalée : l'angle de balayage de 270° permet un contrôle à 360° avec seulement deux scrutateurs
  • La multitude de jeux de champs garantit la sécurité et la productivité pour les applications avec des véhicules ou des pièces mécaniques mobiles
  • Extensions modulaires aisées, câblage limité et fonctionnalités supplémentaires avec les systèmes de commande de sécurité SICK via EFI
  • Les techniques de sécurité, éprouvées depuis des décennies, garantissent une fiabilité et une disponibilité optimales, même dans les conditions difficiles
  • Alignement aisé et fonctionnement sécurisé à la verticale

Aperçu

Excellentes fonctionnalités au format miniature

Le S300 Mini Remote offre des fonctions de pointe dans un minimum d'espace. Avec jusqu'à 16 jeux de champs triples, le S300 Mini Remote est très flexible et convient tout particulièrement aux petits véhicules sans conducteur ou aux robots de service. La fonction triple champ permet d'utiliser un champ de protection et deux champs d'alarme en même temps. Elle réduit les temps d'arrêt et l'usure du système de freinage. Le S300 Mini Remote dispose d'une interface (EFI) interne pour une communication sûre avec d'autres appareils. Celle-ci permet de créer des solutions système évoluées, notamment avec le système de commande de sécurité Flexi Soft. Ainsi, il est possible de protéger l'avant et l'arrière des véhicules sans conducteur. Le logiciel CDS (Configuration & Diagnostic Software) et le logiciel Flexi Soft Designer permettent de définir les champs de protection et d'alarme de manière homogène et aisée avec un PC ou un ordinateur portable.

En bref
  • Utilisable uniquement dans l’ensemble système EFI, par example avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
  • Dimensions compactes
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • Jusqu’à 16 jeux de champs commutables
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Solutions système avancées associées à un système de commande de sécurité Flexi Soft

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection2 m / 3 m
    Portée du champ d'alarme8 m
    Angle de balayage270°
    Nombre de champs48
    Nombre de scénarios d'alerte32
    Temps de réponse80 ms 1)
    Paire de sorties de commutation0
    Intégration dans la commandeEFI
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut