Scrutateurs laser de sécurité
S300 Expert

Polyvalent et innovant, pour les tâches exigeantes

Vos avantages

  • Intégration fluide grâce à ses dimensions compactes
  • Rentabilité inégalée : l'angle de balayage de 270° permet un contrôle à 360° avec seulement deux scrutateurs
  • Installation, mise en service et maintenance aisées pour les applications fixes et mobiles
  • La multitude de jeux de champs garantit la sécurité et la productivité pour les applications avec des véhicules ou des pièces mécaniques mobiles
  • Remise en service rapide grâce à la mémoire de configuration
  • Extensions modulaires aisées, câblage limité et fonctionnalités supplémentaires avec les systèmes de commande de sécurité SICK via EFI
  • Quelle que soit la vitesse, le champ de protection adéquat évite les arrêts inutiles
  • Aide à la navigation et protection des personnes dans un seul appareil

Aperçu

Polyvalent et innovant, pour les tâches exigeantes

Le S300 Expert satisfait aux normes les plus strictes et convient particulièrement aux applications mobiles. Possibilité de configurer jusqu'à 16 champs de protection. Le nouveau mode triple champs permet l'activation simultanée de trois champs : un champ de protection et deux champs d'alarme. L'interface EFI intégrée améliore l'interopérabilité avec les autres scrutateurs laser de sécurité et les commandes de sécurité de SICK. Ainsi, les véhicules sans conducteur sont protégés efficacement et les champs de protection correspondants sont activés en fonction des vitesses. En outre, la mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système facilite la mise en service et le remplacement rapide de l'appareil. La fonctionnalité CMS protège les personnes et enregistre les contours environnants. Le système fournit des solutions multiples dans les domaines de la logistique et de la production.

En bref
  • Format compact
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 16 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisationIndoor
    Portée du champ de protection2 m / 3 m
    Portée du champ d'alarme8 m
    Angle de balayage270°
    Nombre de champs48
    Nombre de scénarios d'alerte32
    Temps de réponse≤ 80 ms 1)
    Paire de sorties de commutation1
    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O), EFI
    Niveau de sécuritéType 3, PL d, SIL2, limite d'exigence SIL 2
    • 1) En fonction du temps de réponse de base et du nombre de balayages.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements