- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Dispositifs de protection optoélectroniques
- Scrutateurs laser de sécurité
- microScan3 Core
Scrutateurs laser de sécurité
microScan3 Core
Vos avantages
- Technologie fiable et conception robuste : les scrutateurs laser de sécurité microScan3 Core sont chez eux dans les milieux industriels rudes. Même en cas de saleté, poussière et lumières parasites, la nouvelle génération de scrutateurs présente une résistance extrême, grâce à la technologie de balayage safeHDDM®, un boîtier en aluminium et un concept de fixation réfléchi.
- Intégration intelligente : faibles frais de câblage grâce aux interfaces standard, remplacement rapide des appareils grâce à la mémoire de configuration et intégration sécurisée possible via réseau
- Utilisation intuitive : mise en service aisée avec le logiciel Safety Designer et diagnostic sur l’écran, avec les touches ou sur le réseau
- Fonctions intelligentes : champs de protection simultanés, champs de détection de contour ou sortie des données – les fonctions intelligentes permettent d’adapter les réglages des capteurs de manière optimale aux différentes exigences.


Aperçu
microScan3 Core est la base de la gamme de produits des scrutateurs laser de sécurité microScan3. Il est utilisé pour la protection d’applications fixes, comme les zones dangereuses, les accès et les points dangereux. La technologie de balayage innovante safeHDDM® augmente la fiabilité du microScan3 et excelle dans des environnements poussiéreux et lors de lumières parasites. La productivité et la disponibilité des machines sont ainsi optimisées. Le boîtier est robuste. Le raccordement intelligent assure une intégration sécurisée aux réseaux et permet de réduire les coûts lors du câblage. Le logiciel Safety Designer permet de configurer le microScan3 de manière intuitive et de le mettre en service facilement. L’état de fonctionnement peut être interrogé via l’écran multicolore ou le réseau de façon compréhensible. microScan3 de SICK : l’essayer c’est l’adopter.



- Technologie de balayage innovante safeHDDM®
- Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
- Jusqu’à 8 champs librement configurables
- Jusqu’à 4 champs de protection simultanés
- Connecteur système avec mémoire de configuration et connecteurs enfichables M12
- Intégration sécurisée via les E/S ou un réseau avec EtherNet/IP™ CIP Safety™ ou PROFINET PROFIsafe
- Communication d’appareils SICK sécurisée par EFI-pro
 


microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Avantages

technologie de balayage innovante safeHDDM®
safeHDDM® repose sur la méthode HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) maintes fois éprouvée de SICK. La technologie de scannage safeHDDM® établit une nouvelle référence dans l'analyse des mesures du temps de vol de la lumière. Grâce au filtrage et à l'évaluation d'un plus grand nombre d'impulsions laser individuelles, le procédé breveté par SICK fournit des résultats de mesure uniques pour le scrutateur laser de sécurité. La technologie safeHDDM® offre ainsi une plus grande résistance aux lumières parasites et à la poussière. Mais le plus important : safeHDDM® est toujours sûre. Le scrutateur laser détecte même les objets d’à peine 1,8 % de réflectance, p. ex. un pantalon noir.
Principe de fonctionnement


Grande fiabilité



le microScan3 intègre la technologie de balayage safeHDDM®, ce qui le rend largement plus fiable que les méthodes de mesure classiques et accroît la productivité.

Conception robuste
Durabilité et productivité exceptionnelles



Le microScan3 a été conçu pour les applications industrielles exigeantes, jusque dans les moindres détails. Sécurité et gain de productivité sont en parfaite harmonie.

Raccordement intelligent
Câblage économique et remplacement rapide des appareils plug-and-play



le microScan3 facilite l’intégration dans les machines et le remplacement des appareils avec des interfaces standardisées et une mémoire de configuration intégrée, ce qui génère un gain de temps et des économies.

Utilisation intuitive
Mise en service aisée et utilisation intuitive

Les LED et l’écran couleur du microScan3 sont clairement visibles.
Les données de diagnostic importants sont consultables à l’aide des touches et de l’écran.


Le microScan3 s'utilise de manière intuitive. Après la configuration avec le logiciel Safety Designer, vous pouvez diagnostiquer l'appareil en cours de fonctionnement avec l'écran et les touches.
Applications
Aperçu technique
- Caractéristiques techniques - aperçu
Caractéristiques techniques - aperçu
Domaine d’application Intérieur Portée du champ de protection 4 m / 5,5 m / 9 m Portée du champ d'alarme 40 m / 64 m Angle de balayage 275° Nombre de champs 8 / 4 Nombre de scénarios d'alerte 2 / 1 / 8 Temps de réponse ≥ 70 ms
≥ 90 ms
≥ 95 ms
≥ 115 ms
Paire de sorties de commutation 1 / 0 Intégration dans la commande Entrées et sorties locales (I/O)
CIP Safety™ via EtherNet/IP™
PROFINET PROFIsafe
EFI-pro
Niveau de performance PL d (EN ISO 13849)