Contact
Feedback

Scanners multifaisceaux sûrs

Une toute nouvelle dimension d’innovation

Les scanners multifaisceaux sûrs de SICK combinent les avantages d’un barrage immatériel de sécurité avec ceux d’un scanner laser de sécurité. Grâce à la technologie à semi-conducteurs sûre des capteurs LiDAR, les unités d’émission et de réception sont intégrées de manière compacte dans un seul appareil, sans pièces mobiles. Le résultat : une toute nouvelle dimension d’innovation.

1 résultat(s) :

Une solution de sécurité révolutionnaire pour les petits véhicules guidés sur rail
  • Le premier scanner multifaisceaux LiDAR au monde avec une technologie à semi-conducteurs sécurisée
  • Parfaitement conçu pour répondre aux besoins des AGC guidés sur rails : niveau de performance c, portée de 1,1 m, angle de balayage de 150°.
  • Compact – seulement 43 mm de hauteur
  • Données de diagnostic et fonction de clonage pour la configuration via l’App Safety Assistant et le logiciel Safety Designer
Vers le haut