Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux
M2000 Standard

Conception industrielle robuste et convivialité sans PC

Vos avantages

  • Le vaste éventail de portées permet de standardiser un appareil pour une application spécifique
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Temps d'installation réduit grâce à l'ajustement flexible du champ de protection à l'aide de miroirs de renvoi
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
  • Immobilisations réduites en raison de l'affichage du diagnostic directement sur l'appareil
  • Démarrage rapide par l'alignement aisé à l'aide de l'outil d'alignement laser en option (accessoire séparé)

Aperçu

Conception industrielle robuste et convivialité sans PC

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux M2000 Standard représente une solution économique pour le contrôle d'accès à un ou plusieurs côtés Des portées élevées et des réserves de signal importantes ouvrent un large spectre d'applications, même dans des conditions difficiles. Les fonctions sont faciles à comprendre et les interfaces mécaniques et électriques sont conviviales. Des fonctions et des informations d'état intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Grâce à la modularité de cette gamme de produits, les caractéristiques des appareils peuvent être adaptées aux spécifications requises. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Afficheur à 7 segments
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Nombre de faisceaux2 ... 9
    Entraxe des faisceaux ou résolution116 mm ... 500 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service0 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut