Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux
M2000 RES/EDM A/P

Câblage intelligent et fonctions intégrées pour des solutions économiques

Vos avantages

  • Les versions A/P (active/passive) économiques réduisent le câblage et le temps nécessaire à l'installation
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
  • Immobilisations réduites en raison de l'affichage du diagnostic directement sur l'appareil
  • Fonctions supplémentaires intégrées : réinitialisation et EDM pour des câblages réduits et intégration de relais à contacts guidés économiques
  • Démarrage rapide par l'alignement aisé à l'aide de l'outil d'alignement laser en option (accessoire séparé)

Aperçu

Câblage intelligent et fonctions intégrées pour des solutions économiques

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux M2000 RES/EDM A/P est une solution idéale pour le contrôles d'accès simple. Elle est particulièrement économique, car un seul côté est raccordé électriquement, ce qui facilite considérablement l'installation. Les fonctions sont faciles à comprendre et les interfaces mécaniques et électriques sont conviviales. Des fonctions supplémentaires et des informations d'état intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Le concept modulaire permet la personnalisation des caractéristiques de l'appareil selon les besoins, renforçant ainsi la sécurité des machines. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Portée jusqu'à 6 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Versions active/passive pour un câblage économique
  • Connectique standardisée M12 disponible

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1
    Nombre de faisceaux2
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm
    Indice de protectionIP65
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut