Barrières de sécurité multifaisceaux
M2000 cascadable
Flexibilité et polyvalence par la mise en cascade
Vos avantages
- Le vaste éventail de portées permet de standardiser un appareil pour une application spécifique
- Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
- Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
- Immobilisations réduites en raison de l'affichage du diagnostic directement sur l'appareil
- Installation aisée : la mise en cascade de 2 ou 3 systèmes permet de réduire le câblage
- Démarrage rapide par l'alignement aisé à l'aide de l'outil d'alignement laser en option (accessoire séparé)