Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux
deTem2 Core

Contrôle d’accès : simple et efficace

Vos avantages

  • Contrôle d’accès très vastes, également avec renvoi multiple des faisceaux
  • Faible encombrement
  • Montage et mise en service identique, simple et facile comme chez deTec : accessoires identiques, raccordement identique
  • Diversité des variantes réduite
  • Fiable dans les environnements difficiles

Aperçu

Contrôle d’accès : simple et efficace

Les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux deTem2 Core offrent une protection simple et fiable de l’accès aux zones dangereuses des machines avec 2, 3 ou 4 faisceaux selon le principe émetteur-récepteur. Le fameux petit boîtier de deTec permet de gagner de la place et s’intègre facilement à l’aide de fixations éprouvées et d’un raccordement standard. Malgré des dimensions réduites, le capteur peut atteindre une portée de 90 m et permet ainsi le contrôle d’accès par plusieurs côtés avec des miroirs de renvoi.

En bref
  • Portée standard jusqu'à 90 m
  • 2 versions : portée petite et grande
  • Format compact
  • Même boîtier que deTec
  • Versions avec 2, 3 et 4 faisceaux
  • Température de service de –30 °C à +55 °C
  • Indices de protection IP65 et IP67

 

safetyIQ

Découvrez la protection intelligente pour plus de productivité

Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeType 2 (CEI 61496-1)
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL1 (CEI 61508)

    Limite d'exigence SIL 1 (CEI 62061)

    Niveau de performancePL c (ISO 13849-1)
    Nombre de faisceaux2 / 3 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 400 mm / 300 mm
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut