Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux
deTem2 Core IP69K

Le plus sûr possible sous haute pression

Vos avantages

  • Indice de protection IP69K offre une grande résistance et une durée de vie plus longue - et donc plus de rentabilité
  • Résistance du matériel certifiée pour une fiabilité maximale
  • Design optimal pour le nettoyage efficace dans le domaine alimentaire - assure une qualité de processus et de production élevée et réduit le risque d’impuretés
  • Le boîtier de protection échangeable garantit la flexibilité en cas de maintenance et permet d’économiser des frais
  • Membrane respirante assure une disponibilité des plus élevées
  • Réduction des temps et coûts de nettoyage par rapport aux dispositifs de protection mécaniques

Aperçu

Le plus sûr possible sous haute pression

Dans l’industrie agro-alimentaire et des boissons, les exigences envers le nettoyage de composants d’installation sont très élevées. Sans bords, ni fentes, le design de la barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux deTem2 Core IP69K convient particulièrement à l’utilisation avec des exigences élevées envers l’hygiène. Robuste, simple à nettoyer et en plastique et acier inoxydable de qualité alimentaire - tels sont les caractéristiques convaincantes. Le boîtier de protection et le câble de raccordement satisfont à l’indice de protection IP69K et offrent ainsi un système global certifié pour des environnements industriels rudes. Cela assure la meilleure protection contre la pénétration d’eau, même sous haute pression.

En bref
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Système global satisfait à l’indice de protection IP69K
  • Résistance certifiée selon Ecolab et Diversey
  • Design facile à nettoyer sans bords ni fentes
  • Boîtier de protection construit de manière à assurer un échange facile
  • Membrane respirante empêche la formation de buée du boîtier de protection

 

safetyIQ

Découvrez la protection intelligente pour plus de productivité

Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    TypeType 2 (CEI 61496)
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL1 (CEI 61508)

    Limite d'exigence SIL 1 (CEI 62061)

    Niveau de performancePL c (ISO 13849)
    Nombre de faisceaux2 / 3 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 400 mm / 300 mm
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP66 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut