Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux
deTem2 Core Ex II 3GD

Sûreté dans un environnement à risque d’explosion

Vos avantages

  • Le concept homogène de boîtiers et d’accessoires pour les environnements industriels normaux et spéciaux permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lors de l’étude des installations
  • Concept de fixation innovant pour un montage simple permet de gagner du temps et de l’argent sur l’installation
  • L’installation rapide grâce à l’affichage LED intégré fait gagner du temps et de l’argent
  • Raccordement standardisé pour intégration Flexi Loop permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lors de l’installation
  • Indices de protection IP65, IP67 et résistance aux températures assurent une longue durée de vie du capteur et donc plus de rentabilité

Aperçu

Sûreté dans un environnement à risque d’explosion

Des dispositifs de sûreté robustes et fiables sont essentiels dans les secteurs industriels où il existe des zones explosibles. Une seule étincelle peut s’avérer dévastatrice. Avec la barrière photoélectrique de sûreté multifaisceaux deTem2 Core Ex II 3GD spéciale, SICK veille au respect des exigences strictes des zones EX. Elle satisfait aux exigences des directives ATEX concernant l’utilisation d’appareils et de systèmes dans des zones explosibles (ATEX pour le gaz : II 3G EX et ATEX pour la poussière : II 3D Ex). D’une résistance et d’un fiabilité remarquables, la barrière photoélectrique de sûreté multifaisceaux est particulièrement adaptée à un usage dans les environnements industriels difficiles. deTem2 Core Ex II 3GD offre une fiabilité maximale et une très grande sûreté du personnel – même dans un environnement à risque d’explosion.

En bref
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Fixation novatrice
  • Indicateur LED de l’alignement et de l’état
  • Raccordement standardisé : connecteur mâle M12, raccordement 5 pôles, compatible avec Flexi Loop
  • Indices de protection : IP65 et IP67

 

safetyIQ

Découvrez la protection intelligente pour plus de productivité

Decouvrez toutes nos compétences

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeType 2 (CEI 61496-1)
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL1 (CEI 61508)

    Limite d'exigence SIL 1 (CEI 62061)

    Niveau de performancePL c (ISO 13849-1)
    Nombre de faisceaux2 / 3 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 400 mm / 300 mm
    Indice de protection

    IP65 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut