Diagnostic rapide via app - Barrage de sécurité deTec4

9 mai 2018

Les applications ou apps dédiées au fitness ou à la santé lisent les données des bracelets de fitness ou des montres connectées et fournissent des informations sur les performances en temps réel de l'utilisateur. Les apps fournissent également des services supplémentaires tels que des manuels numériques pour les appareils concernés, des assistants de configuration, et bien plus encore. SICK suit cet exemple et équipe les barrages de sécurité deTec4 de la technologie NFC afin de permettre la lecture des données de l'appareil via une application. 

Toutes les fonctions peuvent toujours être configurées sans logiciel. Afin d'illustrer la portée fonctionnelle et les performances des barrages immatériels, l'application SICK propose un diagnostic rapide sur site via une connexion NFC. Le client apporte son smartphone et son application jusqu'au barrage immatériel et obtient ainsi les informations de l'appareil. Les barrages immatériels sont la partie passive de la connexion NFC. Afin d'envoyer les informations enregistrées, ils utilisent l'énergie transférée depuis le smartphone. Une quantité d'énergie suffisante est transmise via l'émetteur actif pour envoyer les informations du barrage immatériel sur une courte distance.

Cela permet de vérifier rapidement les configurations deTec4 même si les barrages immatériels en question sont dans le stock. Grâce à un concept d'appareil intelligent avec des packages de fonctions configurées via des connecteurs système, les constructeurs d’équipements ou les utilisateurs peuvent conserver en stock les longueurs de base et les variantes de résolution correspondant à leurs concepts d'installation, et ils ont une possibilité d'évolution flexible. "Connecter ", des fonctions supplémentaires (paquets de fonctions) au fur et à mesure des besoins. Grâce à l'étiquette NFC intégrée dans le récepteur deTec4, l'application affiche les options de réglage du commutateur DIP dans le connecteur système de l'assistant de configuration et fournit l'image résultante pour la configuration souhaitée.

 

IO-Link pour le diagnostic et l'automatisation

 

En ce qui concerne les diagnostics, chez SICK, nous allons encore plus loin: les récepteurs deTec4 disposent d’une interface IO-Link standard. Alors que la technologie NFC fournit des diagnostics sur site de manière instantanée, IO-Link permet de lire les données de diagnostic en continu quel que soit l'emplacement. Les données peuvent être visualisées via SOPAS, la plate-forme logicielle SICK. De plus, les données de chaque faisceau peuvent être utilisées dans des applications avec fonction d'inhibition pour des tâches telles que la mesure de hauteur et l'automatisation ultérieure.

 

Une interface IO-Link, NFC, des voyants de diagnostic avancés et des voyants lumineux seront intégrés de série à l'avenir. De nouvelles fonctions telles que la détection de présence intelligente pour éviter les arrêts intempestifs et les largeurs de champ de protection variables dans trois plages de détection sont faciles à ajouter avec le nouveau connecteur mâle du système.

 

Le concept d’appareil intelligent des barrages immatériels de sécurité deTec4 illustre notre compréhension de safetyIQ: l'approche innovante qui ouvre de nouvelles dimensions de productivité tout en continuant à se concentrer sur notre préoccupation clé: la protection des personnes.

 

A PROPOS DE L'AUTEUR 

Heiko Kahle

Heiko Kahle dirige le département Light Beam Systems depuis 2010. Cet ingénieur électricien qualifié, est actif dans le segment de la sécurité industrielle de SICK depuis 2000, avec différentes positions dans le management de produits dans le domaine des capteurs de sécurité optoélectroniques.

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous