Contact
Feedback

Détecteurs de repères
RS10

Seuils individuels réglables

Vos avantages

  • Meilleure performance pour des applications avec faibles contrastes ou avec beaucoup de repères colorés (>8)
  • Boîtier spécifique pour permettre un montage et un réglage rapides
  • Des capteurs doubles détectent des doubles colonnes de repères
  • Apprentissage rapide diminuant les temps d'arrêt de production

Aperçu

Seuils individuels réglables

Le RS10 est idéalement adapté à la détection de repères de faible contraste et au traitement des repères de calage avec beaucoup de couleurs différentes, puisqu'il dispose d'une fonction de réglage individuel des seuils. Puisqu'il peut être fixé à l'aide d'une vis unique, il est intégrable et réglable sans problème sur une machine. La LED ronde et blanche améliore la précision à grande vitesse. Le système de commande de calage embarqué peut traiter jusqu'à 18 repères.

En bref
  • Le registre est commandé par des seuils individuels
  • Boîtier particulier : montage à vis unique
  • Possibilité de montage fixe de deux capteurs
  • Détecte de 1 à 18 repères de couleurs différentes
  • Apprentissage sans effort via une touche

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection13 mm
    Source d'émissionLED, blanc 1)
    Temps de réponse≤ 20 µs 2)
    Type de commutationPNP/NPN, push-pull
    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut