Contact
Feedback

Détecteurs de repères

Commande des calages même dans des conditions de repères imprimés difficiles

Notre large palette de détecteurs de contraste est augmentée de la famille de détecteurs de repères. En tant que spécialistes de la commande de registre des machines à imprimer, ils offrent une solution optimale pour la détection de repères dans des conditions d'impression difficiles avec un contraste extrêmement faible, des impressions avec des couleurs complexes ou des vitesses particulièrement élevées. Notre palette de détecteurs de repères englobe également une variante à fibres optiques certifiée selon ATEX, qui offre des solutions sûres dans des zones dangereuses (par ex. lors de l'utilisation de couleurs d'imprimerie à base).

1 résultat(s) :

Famille de produits RS10
Seuils individuels réglables
  • Le registre est commandé par des seuils individuels
  • Boîtier particulier : montage à vis unique
  • Possibilité de montage fixe de deux capteurs
  • Détecte de 1 à 18 repères de couleurs différentes
  • Apprentissage sans effort via une touche
Vers le haut