Contact
Feedback

Détecteurs de luminescence
LUTM

Petit détecteur de luminescence intelligent

Vos avantages

  • Un boîtier miniature facilite le montage même lorsque l'espace est limité
  • Un réglage simple et rapide fait gagner du temps et de l'argent
  • Fréquence de commutation accrue pour une productivité améliorée des machines
  • La fonction IO-Link permet un diagnostic et une visualisation intelligents et étendus ainsi qu'un changement de format simple et rapide

Aperçu

Petit détecteur de luminescence intelligent

Des performances accrues avec les matériaux fluorescents : le nouveau détecteur de luminescence LUTM de SICK séduit par son nouveau boîtier miniature et une fonction IO-Link. Le LUTM est idéal pour toutes les applications dans lesquelles des marques fluorescentes doivent être détectées en toute fiabilité dans des environnements exigus. Le LUTM détecte les marques grâce à la sensibilité améliorée du système, même lorsque le pourcentage de luminescence est faible. Ce mini-détecteur de luminescence peut être réglé via une méthode d'apprentissage simple. La nouvelle fonction IO-Link permet un diagnostic et une visualisation intelligents et étendus, ainsi qu'un changement de format simple et rapide. Grâce à une fréquence de commutation accrue, jusqu'à 6 kHz, le LUTM convient également aux cadences de machines élevées.

En bref
  • Détecteur de luminescence dans un boîtier miniature
  • Méthode d'apprentissage statique et dynamique dans une seule variante
  • Détection fiable même en cas de faible luminescence
  • Fréquence de commutation : 6 kHz
  • Zone de travail : 8 à 20 mm
  • Fonction IO-Link
  • Compatibilité avec les anciens capteurs LUT grâce au câble avec connecteur mâle M12

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection12,5 mm 1)
    Type de lumièreLED, lumière ultraviolette 2)
    Émission de lumièreCôté long
    Fréquence de commutation6 kHz 3)
    Temps de réponse80 µs 4)
    RéglageApprentissage 2 points statique / dynamique
    Mode de raccordement

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,2 m

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut