Contact
Feedback

Détecteurs de luminescence
LUT9

Détection rapide et précise même sur de grandes distances

Vos avantages

  • Réglage simple de sensibilité via apprentissage pour une adaptation optimale à l'application
  • La tolérance de détection à longue distance permet de limiter les ajustements mécaniques de la hauteur du capteur sur la machine
  • Grâce à la technologie IO-link, le capteur peut être configuré et surveillé depuis un système de contrôle central permettant des diagnostics et des collectes de données simples et économiques
  • Un afficheur bargraph permet de contrôler en permanence la détection grâce à une visualisation aisée de l'intensité de la luminescence
  • Les filtres assurent l'élimination de la luminescence de l'arrière plan de manière fiable, assurant ainsi une plus grande fiabilité de la détection
  • Flexibilité d'utilisation en fonction de vos applications grâce aux lentilles interchangeables et aux deux sorties de lumières.
  • La haute fiabilité de détection garantit le fonctionnement et réduit les temps d'immobilisation
  • Vitesse ou haute résolution ? Pour chaque application, vous pouvez sélectionner un mode approprié.

Aperçu

Détection rapide et précise même sur de grandes distances

La solution proposant une distance de détection élevée et un contrôle à distance via le lien E/S : le détecteur de luminescence LUT9.

Avec sa vaste distance de détection de 250 mm, le LUT9 pose de nouveaux jalons dans le domaine des détecteurs de luminescence. Dans l'industrie du bois, les longues distances possibles entre le détecteur et l'objet permettent aux marques d'être détectées avec fiabilité sur les épaisseurs de bois les plus diverses, sans réglage mécanique des capteurs. De plus, la fonction d'apprentissage et le réglage de précision renforcent la sécurité du processus. La version LUT9 avec lien E/S peut être intégrée activement dans la visualisation de la machine, paramétrée/surveillée à partir de la commande et utilisée pour saisir les données de processus. Particulièrement utile, l'afficheur bargraph de l'appareil indique l'intensité de la luminescence.

En bref
  • Fonction apprentissage simple
  • Distance de détection jusqu'à 250 mm
  • Version avec IO-link
  • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
  • Modèles grande vitesse (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), haute résolution (500 Hz)
  • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
  • Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
  • Sortie analogique

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    Type de lumièreLED, lumière ultraviolette 2)
    Émission de lumièreCôté long
    Fréquence de commutation

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Temps de réponse1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Sortie analogique QA0 mA ... 13 mA
    Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, sans délai.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut