Détecteurs de luminescence
LUT8
Usage universel pour une commande extrêmement simple
Vos avantages
- Un potentiomètre 8 positions permet de déterminer facilement la précision de la sortie de commutation en fonction du matériau
- Un afficheur bargraph permet de contrôler en permanence la détection grâce à une visualisation aisée de l'intensité de la luminescence
- Les filtres assurent l'élimination de la luminescence de l'arrière plan de manière fiable, assurant ainsi une plus grande fiabilité de la détection
- Les lentilles interchangeables permettent une flexibilité au niveau des distances de détection