Contact
Feedback

Détecteurs de luminescence
LUT3

La solution pour les applications standard

Vos avantages

  • Réglage simple par potentiomètre pour économiser du temps et de l'argent
  • Les filtres assurent l'élimination de la luminescence de l'arrière plan de manière fiable, pour une plus grande sécurité des processus.
  • Les lentilles interchangeables permettent une flexibilité au niveau des différentes distances de détection

Aperçu

La solution pour les applications standard

Que la notice se trouve dans l'emballage ou que les étiquettes soient sur les ampoules, le détecteur de luminescence LUT3-6 est très fiable. Sur le capteur de luminescence LUT3-6, la sensibilité se règle en continu au moyen d'un potentiomètre afin d'obtenir la meilleure adaptation à la marque fluorescente.

En bref
  • Boîtier métallique robuste
  • Distance de détection : 10, 20 ou 50 mm
  • Choix de distances de détection par les lentilles interchangeables
  • LED émettrice UV (375 nm)

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Type de lumièreLED, lumière ultraviolette 2)
    Émission de lumièreCôté long
    Fréquence de commutation1,5 kHz 3)
    Temps de réponse350 µs 4)
    Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles / connecteur mâle M12, 5 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut