Contact
Feedback

Détecteurs de luminescence
LUT1

Capteur compact pour les distances de détection élevées

Vos avantages

  • Robuste et fiable, le boîtier métal résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles
  • La détection particulièrement fiable assure la continuité de votre process : La LED d'émission bleue réagit particulièrement bien aux repères luminescents rouges. La LED UV est bien adaptée pour les marques bleues, vertes ou jaunes.
  • Le spot visible de la version LUT1B permet un alignement simple et précis

Aperçu

Capteur compact pour les distances de détection élevées

La sensibilité du détecteur de luminescence LUT1 peut être réglée en continu au moyen des touches Plus et Moins. Les marques fluorescentes sont détectées avec fiabilité même à très grande vitesse. La lumière bleue visible émise des variantes LUT1B simplifie l'alignement du capteur et est particulièrement adaptée aux marques luminescentes rouges car les pigments réagissent de manière optimale.

En bref
  • Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
  • Hohe Tastweiten bis 150 mm
  • Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
  • Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Type de lumière

    LED, bleu 2)

    LED, lumière ultraviolette 2)

    Émission de lumièreCôté long
    Fréquence de commutation

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Temps de réponse

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    Sortie analogique QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 5 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, sans délai.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
    • 5) Uniquement LUT1B-12205.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut