Contact
Feedback

Détecteurs de couleur
CS8

Détection, contrôle et tri précis des couleurs

Vos avantages

  • Identification et mémorisation jusqu'à quatre couleurs Aucun besoin de reprogrammer le capteur pour des modifications ce qui réduit les temps d'immobilisation.
  • De hautes résolutions de couleur peuvent être détectées pour une meilleure fiabilité de votre process.
  • L'extrême précision du spot permet une détection d'objets fiable et répétable
  • L'afficheur fournit des informations sur la qualité des couleurs et la fiabilité de détection (bar graph) assurant ainsi un contrôle simple du process.
  • Un large éventail de tolérance de couleurs offre une plus grande flexibilité
  • Un temps de réponse rapide, à grande vitesse de défilement, pour une détection fiable
  • Les changements de température n'affectent pas la fiabilité de détection

Aperçu

Détection, contrôle et tri précis des couleurs

Le détecteur de couleur CS8 représente le bon choix lorsque la couleur est décisive dans la détection, le contrôle et le tri. Les applications les plus diverses sont possibles grâce à deux plages de détection de 12,5 mm avec un spot lumineux précis et de 60 mm avec un spot lumineux plus large. Le CS8 est en mesure de différencier avec précision quatre couleurs. Le CS8-1 permet de sauvegarder une couleur. Le CS8-4 à 4 canaux est disponible lorsque plusieurs couleurs sont demandées. En outre, la résolution de couleur nettement améliorée sur le CS8 permet de différencier les couleurs qui paraissent similaires. L'afficheur bargraph assiste l'utilisateur lors du réglage du capteur et affiche des informations en cours de fonctionnement sur la qualité de la couleur et donc sur la fiabilité de la détection.

En bref
  • Sauvegarde d'une (CS81) à quatre (CS84) couleurs possibles
  • Distance de détection de 12,5 mm ou 60 mm
  • Temps de réponse rapide jusqu'à 85 µs
  • Haute résolution des couleurs
  • Fiabilité de détection grâce à l'afficheur (bar graph)
  • Spot lumineux extrêmement précis et haute résolution
  • Boîtier métallique avec deux orientations de lentille possibles (interchangeables)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection

    12,5 mm 1)

    60 mm 1)

    Taille du spot lumineux

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    Fréquence de commutation1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0,5 kHz / 1 kHz / 3,5 kHz
    Temps de réponse

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1.000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    Sortie (canal)1 couleur / 4 couleurs
    RéglageApprentissage 1 point statique
    Mode de raccordementConnecteur mâle
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut