Détecteurs de contraste
KTX Prime
Détection des contrastes avec Twin-Eye-Technologie® dans le boîtier éprouvé pour la meilleure performance des capteurs
Vos avantages
- Remplacement 1:1 pour séries KT existantes - compatibilité de montage
- Twin-Eye-Technologie® pour une meilleure performance chez les matières brillantes ou flottantes - moins de temps d’arrêt des machines et une plus grande stabilité des processus
- Réglage des capteurs multifonctions pour une adaptation individuelle des capteurs
- Excellente résolution des contrastes et portée dynamique élevée pour de bonnes performances avec les matériaux complexes
- Grande flexibilité grâce à différents procédés d’apprentissage
- Mode couleur intégré : détection stable si les différences de couleur sont complexes
- Mémorisation des tâches dans le capteur : gestion des processus et changement de format flexibles
- Diagnostic, visualisation et changements de format simples par IO-Link