Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KTS Prime

Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes

Vos avantages

  • Une forme compacte pour un montage même lorsque l’espace est restreint
  • Twin-Eye-Technologie® pour une meilleure performance chez les matières brillantes ou flottantes - moins de temps d’arrêt des machines et une plus grande stabilité des processus
  • Réglage des capteurs multifonctions pour une adaptation individuelle des capteurs
  • Excellente résolution des contrastes et portée dynamique élevée pour de bonnes performances avec les matériaux complexes
  • Grande flexibilité grâce à différents procédés d’apprentissage
  • Mode couleur intégré : détection stable si les différences de couleur sont complexes
  • Mémorisation des tâches dans le capteur : gestion des processus et changement de format flexibles
  • Diagnostic, visualisation et changements de format simples par IO-Link

Aperçu

Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes

Performance hors du commun pour un grand nombre d’applications, même dans des conditions ambiantes difficiles : le nouveau KTS Prime dans un design moderne, avec LED RGB ultra précise et boîtier VISTAL®, se démarque par la Twin-Eye-Technologie®, le mode couleur, la fréquence de commutation élevée, une excellente résolution de niveaux de gris, l’afficheur à 7 segments et IO-Link. Le temps de réponse de 10 µs et une variation de 5 µs assurent une détection précise des différences de contraste, même lors de vitesses de machine élevées. Grâce à différentes procédures d’apprentissage, un mode couleur intégré ainsi que des réglages des capteurs variables, la flexibilité lors de la mise en service et la stabilité de processus sont augmentées. Le KTS Prime fournit des données de diagnostic et d’analyse supplémentaires via IO-Link. Le nouveau KTS Prime - plus simple et encore plus performant.

En bref
  • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
  • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode couleur
  • Retour d’informations sur le montage
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
  • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Distance de détection

    25 mm

    13 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Type de lumière

    LED, blanc 1)

    LED, RGB 1)

    Fréquence de commutation

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    50 kHz 2)

    25 kHz 2)

    70 kHz 2)

    6,25 kHz 2)

    Temps de réponse

    320 µs 4)

    42 µs 4) 5)

    10 µs 4) 6)

    20 µs 4)

    3 µs 4) 7)

    80 µs 4)

    Réglage

    Détection lumineuse active

    Apprentissage n point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto

    Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto

    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 5 pôles / Connecteur M12, 4 pôles
    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 3) Mode contraste : 35 kHz.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
    • 5) Mode contraste : 14 µs.
    • 6) Apprentissage 1 point (séquence de couleurs) : 30 µs.
    • 7) Apprentissage 1 point (séquence de couleurs) : 9 µs.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut