Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KTS Core

Détection des contrastes universelle dans un boîtier moderne

Vos avantages

  • Une fréquence de commutation élevée pour l’utilisation dans des processus de machine rapides tout en assurant en même temps une précision de commutation très élevée
  • Écran et réglages des capteurs flexibles pour une manipulation aisée des capteurs et une grande facilité d’utilisation
  • La haute résolution de niveaux de gris permet la détection de différences de contrastes infimes et de matériaux ultra brillants - une grande stabilité des processus et moins de temps de pannes
  • Différents procédés d’apprentissage pour un réglage parfait des capteurs et du processus dans différentes applications
  • Le réglage manuel du seuil de commutation soutient une détection du matériel stable et une adaptation individuelle des capteurs aux différents contrastes

Aperçu

Détection des contrastes universelle dans un boîtier moderne

Performance élevée pour l’utilisation universelle dans un grand nombre d’applications : le nouveau KTS Core dans un design moderne, avec LED blanche ou LED RGB et boîtier VISTAL® se démarque par sa fréquence de commutation et sa résolution de niveaux de gris, différentes variantes d’apprentissage et un réglage manuel du seuil de commutation. Un temps de réponse de 20 µs et une variation de 10 µs assurent une détection stable et précise des différences de contraste, par ex. chez les repères d’impression, même sur des matériaux ultra brillants. Grâce à différentes procédures d’apprentissage et un réglage du seuil de commutation manuel, la flexibilité lors de la mise en service et la stabilité de détection sont augmentées. Le KTS Core détecte de manière fiable même des différences de contraste infimes et convient donc parfaitement aux applications les plus diverses.

En bref
  • LED blanc ou LED RGB
  • Haute résolution de niveaux de gris
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une portée dynamique accrue
  • Fréquence de commutation 25 kHz
  • Écran pour réglage du capteur facile
  • Apprentissage 2 points et dynamique
  • Réglage manuel du seuil de commutation
  • Commutation clair-foncé

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Distance de détection13 mm
    Type de lumière

    LED, blanc 1)

    LED, RGB 1)

    Fréquence de commutation

    12,5 kHz 2)

    25 kHz 2)

    Temps de réponse

    40 µs 3)

    20 µs 3)

    Réglage

    Apprentissage 2 points

    Apprentissage dynamique

    Apprentissage 2 points, apprentissage dynamique

    Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 3) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut