Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KTM Prime

Petit, simple, rapide, robuste

Vos avantages

  • Le petit boîtier facilite le montage même lorsque l'espace est restreint
  • Détecteur de contraste puissant et rapide pour une haute disponibilité des machines
  • La technologie de LED à 3 couleurs permet un bon déroulement du processus grâce à une reconnaissance sûre du repère, même en cas de faible contraste
  • Une bonne résolution de contraste et une plage dynamique accrue offrent d'excellentes performances sur les matériaux brillants et diversifient les applications possibles
  • Grande flexibilité lors de la mise en service grâce aux différentes méthodes d'apprentissage
  • Le boîtier en inox confère à l'appareil une longue durée de vie, même dans les environnements difficiles, ce qui assure un niveau de disponibilité élevé des installations et permet de réduire les frais liés aux pièces de rechange
  • Diagnostic avancé, visualisation et changement de format rapide et simple grâce au téléchargement des réglages du paramétrage via IO-Link

Aperçu

Petit, simple, rapide, robuste

Très bonne performance pour une utilisation universelle et peu encombrante dans l'industrie de l'emballage, même dans des conditions difficiles : le nouveau détecteur de contraste KTM Prime de SICK fait la différence grâce à une haute résolution des niveaux de gris intégrée dans un petit boîtier éprouvé, également disponible en version acier inoxydable. La technologie optimisée de l'ASIC OES4 et un temps de réponse de 35 µs offrent une détection fiable et précise des repères de contraste sur des matériaux brillants. Grâce aux différentes méthodes d'apprentissage (dynamique, statique, seuil de commutation à proximité des repères), la mise en service devient plus flexible. Les réglages des paramètres sont accessibles via l'interface intégrée IO-Link. Le KTM détecte efficacement les repères, même dans de faibles conditions de contraste, et est donc le mieux armé pour s'intégrer aux applications les plus diverses. Il existe en version acier inoxydable pour les environnements difficiles et pour les situations de nettoyage intensif.

En bref
  • Petit boîtier éprouvé, également disponible en acier inoxydable
  • Résolution de niveaux de gris élevée
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
  • Fonction d'apprentissage (Teach-in) statique et dynamique
  • Fréquence de commutation : 15 kHz
  • Contrôle à distance et analyse rapide grâce à la fonction IO-Link (version 1.1)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Distance de détection11 mm / 12,5 mm
    Type de lumière

    LED, RGB 1)

    LED, blanc 1)

    Fréquence de commutation15 kHz 2)
    Temps de réponse

    35 µs 3)

    32 µs 3)

    Réglage

    Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère

    ET : apprentissage dynamique

    ET : apprentissage statique + proximité des marques

    ET : apprentissage dynamique : le signal Q commute pendant l’apprentissage

    ET : apprentissage statique

    Mode de raccordement

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,2 m

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,2 m

    Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2 m

    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 3) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut