Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KTM Core

Petit, simple, rapide

Vos avantages

  • Le petit boîtier facilite le montage même lorsque l'espace est restreint
  • Détecteur de contraste puissant et rapide pour une haute disponibilité des machines
  • Une bonne résolution de contraste et une plage dynamique accrue offrent d'excellentes performances sur les matériaux brillants et diversifient les applications possibles
  • Configuration simple et rapide

Aperçu

Petit, simple, rapide

Très bonne performance pour une utilisation universelle et peu encombrante dans l'industrie de l'emballage : le nouveau détecteur de contraste KTM Core de SICK fait la différence grâce à une grande résolution des niveaux de gris intégrée dans un petit boîtier qui a fait ses preuves. La technologie optimisée de l'ASIC OES4 et un temps de réponse de 50 µs offrent une détection fiable et précise des repères de contraste , même sur des matériaux brillants. La méthode d'apprentissage simple confère encore davantage de flexibilité lors de la mise en service. Le détecteur KTM est efficace même dans de faibles conditions de contraste et convient donc parfaitement aux applications les plus diverses.

En bref
  • Petit boîtier déjà éprouvé
  • Résolution de niveaux de gris élevée
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
  • Fréquence de commutation : 10 kHz
  • Lumière blanche

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
    Distance de détection12,5 mm / 11 mm
    Type de lumièreLED, blanc 1)
    Fréquence de commutation10 kHz 2)
    Temps de réponse50 µs 3)
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,2 m

    Extrémité de câble ouverte, 4 fils, 2 m

    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 3) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut