Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KTL180

Détection d’objets sûre en cas de vitesses de machine élevées

Vos avantages

  • Précision de commutation très élevée : fréquence de commutation de 31,2 kHz pour l’utilisation dans des processus de machine rapides
  • Manipulation aisée des capteurs : écran multifonction pour des réglages flexibles et simples des capteurs
  • Détection sûre et processus stables : détection de différences de contraste minimes et de matériaux ultra brillants grâce à une résolution élevée de niveaux de gris et un réglage manuel du seuil de commutation
  • Utilisation polyvalente : différents processus de programmation pour un réglage optimal de capteur dans diverses applications
  • Changement de format rapide grâce à la sécurisation de tâche
  • Forme compacte pour une utilisation dans des espaces restreints

Aperçu

Détection d’objets sûre en cas de vitesses de machine élevées

Le KTL180 reconnaît de manière fiable des différences de contraste même en cas de vitesses de machine élevées. Grâce à sa fréquence de commutation de 31,2 kHz, une résolution élevée de niveaux de gris ainsi que le réglage manuel du seuil de commutation, le KTL180 permet une détection d’objets sûre. Le temps de réponse de 16 µs assure, même en cas de matériaux ultra brillants, une détection stable et précise des différences de contraste, par ex. sur les repères d’impression. Le capteur peut être rapidement adapté à l’application correspondante grâce à l’afficheur à 7 segments et un guidage simple à travers le menu. Différents processus d’apprentissage ainsi qu’une sécurisation de tâche augmentent la flexibilité lors de la mise en service dans un grand nombre d’applications, pour une stabilité du processus très élevée.

En bref
  • Fréquence de commutation de 31,2 kHz pour un temps de réponse de 16 µs
  • Portée dynamique élevée
  • Afficheur à 7 segments multifonction
  • Sécurisation de tâche pour un changement de format facile
  • Apprentissage 1 point, 2 points et dynamique
  • Fonction maître/esclave
  • Grand choix de différentes fibres optiques

Avantages

Conçu pour une utilisation simple et flexible dans des espaces restreints

Le détecteur de contraste KTL180 rend la détection des objets plus sûre et plus simple pour les processus machine rapides : une fréquence de commutation et une résolution des niveaux de gris élevées garantissent une détection rapide des contrastes. L’écran multifonction, diverses procédures d’apprentissage, la sécurisation de tâche ainsi que les possibilités de réglage individuelles du capteur favorisent l’utilisation flexible d’une multitude d’applications. Par sa compacité, le KTL180 peut être utilisé dans les espaces restreints.

Réglage simple et intuitif via l’afficheur à 7 segments et les nombreuses possibilités de réglage pour une utilisation individuelle du capteur.

Principe de fonctionnement

Retour visuel sur le paramétrage du capteur et visualisation du processus L’afficheur à 7 segments permet de régler le KTL180 de manière intuitive tout en offrant une visualisation optimale des processus de détection
Réglage individuel du capteur via l’écran Le KTL180 peut être adapté individuellement à divers besoins opérationnels par le biais de ses procédures d’apprentissage – tout en restant facile à utiliser

KTL180 – Le nouveau détecteur de contraste à fibres optiques

Compact : idéal pour une utilisation dans des espaces restreints
Puissant : avec une fréquence de commutation de 31,2 kHz, il est parfaitement adapté aux processus machine à grande vitesse
Très flexible : changement de format rapide grâce à la sécurisation de tâche intégrée

Hautement performant et facile à utiliser, le KTL180 offre une utilisation flexible pour toutes les applications nécessitant une détection rapide et précise des contrastes.

Pour une utilisation flexible grâce à un vaste assortiment de fibres optiques

Le détecteur de contraste KTL180 peut être adapté aux applications et besoins les plus divers grâce à une multitude de fibres optiques. Que la tête de la fibre optique soit en plastique ou en fibre de verre, qu’elle soit plate ou coudée à 90 degrés, que les géométries du spot lumineux soient simples ou complexes : avec la fibre optique appropriée, le KTL180 est équipé pour quasiment toutes les applications. Les fibres optiques existantes peuvent être raccordées au capteur via un adaptateur.

Des possibilités illimitées grâce au KTL180

Des fibres optiques pour les applications standards courantes
Une tête de fibre optique spéciale pour une large géométrie du spot lumineux
Un adaptateur pour fibres optiques pour plus de flexibilité

Le KTL180 couvre les applications les plus diverses grâce à un vaste choix de fibres optiques

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm
    Type de lumièreLED, blanc 1)
    Fréquence de commutation31,2 kHz
    Temps de réponse16 µs
    RéglageApprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, 300 mm

    Extrémité de câble ouverte, 2.000 mm, PVC

    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut