Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KT8

Détecteur de contraste laser/communication CAN

Vos avantages

  • Grande sélection de distances variées, en fonction de l'application
  • Détection précise des marques et objets les plus petits, p. ex. 1 x 1 mm²
  • Fonctionnement fiable, même avec des objets variables
  • Intégration facile dans les modèles de machine, grâce au protocole CAN standard
  • L'accès via votre système de commande pour la configuration du capteur, économise du temps et des efforts pour l'opérateur
  • Configuration et réglages individuels, spécifiques à l'application
  • La correction de dérive automatique assure une grande fiabilité de production avec les marques imprimées décolorées ou autres marques difficiles à détecter
  • Une détection fiable, même avec les surfaces réfléchissantes brillantes, augmente le rendement

Aperçu

Détecteur de contraste laser/communication CAN

La gamme de capteurs KT8 comprend deux variantes. Avec son laser précis, la première, KT8L, détecte efficacement les marques de contraste et les objets les plus petits. Le laser s'utilise avec des détecteurs de contraste à distances de détection élevées (jusqu'à 800 mm) ou pour la détection de très petits objets. Le KT8L vous propose les deux ! Les deux tailles de spot lumineux permettent de détecter des éléments de très petite taille < 0,3 mm ainsi que des objets et des marques d'env. 3 mm. La deuxième variante, le KT8 CAN, se distingue surtout par sa capacité de communication. L'utilisateur peut adapter le capteur à ses besoins spécifiques et intégrer aisément des fonctions supplémentaires dans sa machine. Via l'interface CAN, il est possible de stocker dans la commande de la machine un nombre quelconque de blocs de paramètres, c'est-à-dire des réglages de capteurs programmés par ex. pour différents emballages ou différentes marques. Les données de processus importantes, comme l'encrassement ou le seuil de commutation actuel, sont consultables. La technologie LED 3 couleurs, le réglage de la brillance, la correction automatique de la dérive de l'appareil et le temps de réponse court constituent d'autres atouts de ce produit.

En bref
  • La version laser offre des distances de détection de 30 mm à 800 mm
  • Spot laser très petit et précis (classe II)
  • Fréquence rapide de commutation de 17 kHz
  • Fiabilité de détection indiquée sur l'afficheur de type bargraph
  • Version avec interface CAN pour le paramétrage, le diagnostic et la sélection de fonction
  • Spot très précis

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Distance de détection

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    150 mm 1)

    Type de lumière

    LED, RGB 2)

    Laser, rouge 3)

    Fréquence de commutation

    22,5 kHz 4)

    17 kHz 4)

    Temps de réponse

    22 µs 5)

    30 µs 5)

    RéglageApprentissage 2 points statique, apprentissage dynamique (min / max)
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 8 pôles / connecteur mâle M12, 5 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • 4) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut