Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KT6

Détection plus intelligente des contrastes

Vos avantages

  • LED RVB 3 couleurs pour tous types de marquage - un détecteur pour toutes vos applications
  • Boîtier en métal robuste pour une longue durée de vie
  • Fonctionnement fiable, même avec les matériaux réfléchissants ou scintillants
  • Installation facile - détection de toutes les marques avec un capteur

Aperçu

Détection plus intelligente des contrastes

Le KT6W-2 est dans son élément lorsque les conditions ambiantes sont difficiles. La technologie à 3 couleurs RGB permet de détecter efficacement les marques d'imprimerie. Les moindres contrastes sont détectés. Les films plastique très brillants sont facilement pris en charge en raison de l'adaptation automatique du brillant. Le boîtier métallique robuste garantit une longue durée de vie et une qualité supérieure. L'apprentissage est simple et intelligent. Tous les paramètres importants, tels que la couleur émise, la commutation clair/sombre et l'adaptation du brillant sont déterminés automatiquement par le capteur. Deux modèles de boîtiers sont disponibles pour le KT6W-2. La sortie de la lumière se trouve du côté long ou court de l'appareil. Les possibilités de fixation étendues rendent ce capteur encore plus flexible : outre les trous de fixation stables, deux rainures en T supplémentaires sont fournies sur les appareils KT6W-2.

En bref
  • Technologie LED 3 couleurs (RVB)
  • Apprentissage deux points (marque et arrière-plan)
  • Boîtier en métal résistant
  • Réglage automatique de brillance pour les matériaux à forte réflectivité
  • Distance de détection de 10 mm
  • Sorties de lumière en façade ou sur le côté en fonction du modèle
  • Fixation standard pour le montage

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Distance de détection

    10 mm

    10 mm 1)

    Type de lumièreLED, RGB 2)
    Fréquence de commutation5 kHz 3)
    Temps de réponse100 µs
    RéglageApprentissage 2 points statique
    Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'anneau de protection.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut