Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KT5

Le détecteur de contraste dans un boîtier métallique standard

Vos avantages

  • Peut traiter tout type d'emballage (marque jaune/arrière-plan blanc), permettant un haut rendement de la machine
  • Fonctionnement fiable, même avec les matériaux scintillants et brillants
  • La haute précision de positionnement améliore la qualité d'emballage
  • L'apprentissage simple et un spot lumineux hautement visible permettent une mise en œuvre facile
  • L'éventail de distances de détection, les différentes sorties de spot et le connecteur rotatif sur 90° permettent une intégration optimale
  • Lentilles interchangeables pour un maximum de flexibilité de montage

Aperçu

Le détecteur de contraste dans un boîtier métallique standard

Les détecteurs de contraste KT5-2 répondent présent lorsqu'une précision particulière est exigée pour détecter les contrastes, notamment des marques sur des matériaux très brillants. Les capteurs intègrent la technologie LED 3 couleurs qui permet d'activer la meilleure source lumineuse selon le contraste. S'ajoutent plusieurs options de réglage du point de commutation adaptées à l'application par procédé d'apprentissage ou potentiomètre. Le capteur définit lui-même les paramètres nécessaires. Il détermine le seuil de commutation optimal à partir des deux valeurs de gris calculées. La grande précision de la détection du contraste, l'adaptation automatique du brillant, la distance de détection de 10 mm, 20 mm et 40 mm, la fréquence de commutation de 10 kHz, les possibilités d'alignement et de fixation permettent de couvrir un grand nombre d'applications exigeant des résultats de détection « brillants ». La facilité du montage est également assurée : le connecteur M12 pivote à 90°.

En bref
  • Excellente résolution de contraste grâce à la technologie LED RVB
  • L'affichage de type bargraph indique la fiabilité de détection
  • Méthode d'apprentissage dynamique ou statique ou potentiomètre manuel
  • Fréquence de commutation de 10 kHz
  • Réglage automatique de brillance pour les matériaux à forte réflectivité
  • Diverses distances de détection et directions de spot
  • Le connecteur M12 peut être orienté sur 90°

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Distance de détection

    20 mm 1)

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    200 mm 1)

    En fonction du câble à fibre optique

    Type de lumière

    LED, RGB 2)

    LED, rouge, vert 2)

    LED, vert 2)

    LED, blanc 2)

    Fréquence de commutation10 kHz 3)
    Temps de réponse50 µs 4)
    Réglage

    Apprentissage 2 points statique

    Apprentissage 2 points statique avec réglage manuel de précision

    Apprentissage dynamique

    Détection de contraste automatique

    Apprentissage à 1 point

    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 5 pôles / Connecteur M12, 4 pôles
    • 1) À partir du bord avant de l'objectif.
    • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut