Contact
Feedback

Détecteurs de contraste
KT3

Des performances impressionnantes dans un boîtier compact

Vos avantages

  • Design compact adapté aux applications à espace limité
  • Très bonne résolution de contraste pour la détection des marques imprimées, même lorsque la variation entre la marque et le fond est faible
  • Version laser pour les marques les plus petites et les longues distances de détection
  • L'adaptation automatique sur les objets très brillants assure un rendement élevé
  • Fonctionnement fiable même sur surface flottante
  • Positionnement précis dans les process de fabrication rapides

Aperçu

Des performances impressionnantes dans un boîtier compact

Malgré sa petite taille, le détecteur de contraste KT3 est très performant. Grâce à la technologie LED 3 couleurs, il convient parfaitement aux machines d'emballage car toutes les combinaisons de contraste (marque imprimée et arrière-plan) peuvent être détectées. L'adaptation du seuil de commutation avec les produits brillants et l'apprentissage dynamique par câble de commande externe rendent le KT3 particulièrement convivial lors de sa mise en service et de son utilisation. Le capteur sélectionne lui-même tous les réglages nécessaires en fonction de la différence entre la marque et le fond. Même les films très brillants sont détectés efficacement grâce à l'adaptation automatique de la brillance. La technologie 10 kHz complète les performances de cet appareil miniature. La version laser du KT3 détecte les petites marques (1 x 1 mm²) et les différences de contraste à une distance de détection importante. Elle se distingue par son petit spot lumineux quelle que soit la distance de détection. La précision de reproductibilité est très élevée.

En bref
  • Très petit boîtier
  • Version laser avec longue distance de détection
  • Apprentissage simple (lorsque la machine est à l'arrêt ou en marche)
  • Réglage intégré des seuils de commutation pour les objets très brillants
  • Fonctionnement fiable même sur surface flottante
  • Fréquence de commutation rapide 1.5 kHz

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)12 mm x 40 mm x 22 mm
    Distance de détection12,5 mm / 40 mm
    Type de lumière

    LED, RGB 1)

    LED, blanc 1)

    LED, vert 1)

    Laser, rouge 2)

    Fréquence de commutation

    10 kHz 3)

    1,5 kHz 3)

    Temps de réponse

    50 µs 4)

    400 µs 4)

    RéglageApprentissage dynamique (min / max) / apprentissage 2 points statique
    Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut