Détecteurs de contraste
KT10
Pour les applications de contraste à grande vitesse
Vos avantages
- La détection très précise des marques imprimées donne des résultats optimaux dans les applications d'emballage et d'imprimerie
- Toutes les marques de contraste, même le jaune pâle sur fond blanc peuvent être détectées de manière fiable grâce à la technologie LED RVB
- La correction de dérive automatique permet de détecter les marques difficiles à repérer, par exemple les marques imprimées décolorées, assurant ainsi une plus haute fiabilité de production
- Une détection fiable, même avec les surfaces réfléchissantes brillantes, augmente le rendement
- L'apprentissage simple via un signal externe peut être effectué pendant le déplacement des matériaux, permettant un temps de mise en place plus court
- Boîtier en métal robuste résistant dans le temps.