Contact
Feedback

Capteurs linéaires
Ax20

Restez en position – Capteurs ligne Ax20 pour la détection de bord et de diamètre

Vos avantages

  • Solution rentable et fiable pour la détection de bord ou la largeur d'objets
  • Le boîtier compact et facilement intégrable peut être monté au-dessus de la bande, diminuant ainsi le temps d'immobilisation nécessaire pour la maintenance
  • Aucun réflecteur n'est nécessaire, ce qui diminue le temps de maintenance et assure une plus grande fiabilité du produit. Réduit les temps d'immobilisation. Les capteurs ligne disponibles en mode diffusion sont une solution idéale pour les environnements où la poussière et la saleté peuvent interférer avec des solutions nécessitant des réflecteurs
  • Une haute répétabilité (0,03 mm) et une résolution de pointe garantissent une plus grande précision et un meilleur contrôle de la qualité
  • Un spot blanc visible assure un alignement rapide et précis, réduisant les pertes de temps occasionnées par les réglages fins
  • L'absence d'activité d'apprentissage, de programmation ou de gestion de menu autorise un paramétrage en toute simplicité

Aperçu

Restez en position – Capteurs ligne Ax20 pour la détection de bord et de diamètre

Le capteur ligne fonctionne selon le principe du balayage. Il détecte les nuances de gris les plus infimes dans son champ de vision. Le positionnement d’une bande de papier à l'aide du bord de la bande ou d'une ligne de contraste ne représente que l'une des nombreuses applications. Il est également possible de détecter les largeurs, les diamètres et les espaces. Le boîtier métallique robuste et très compact permet d'installer l'appareil dans des espaces très étroits ou problématiques.

En bref
  • Détecteur de proximité à ligne de contraste dans un boîtier compact
  • Fonctions de détection spécifiques à l'application
  • Détection de la position des bords du matériau
  • Détection des diamètres, largeurs et espaces de différents objets
  • Très haute reproductibilité à 0,03 mm
  • Large plage de mesures : 30 mm
  • Spot blanc visible pour permettre un alignement précis
  • Réglages simples, pas d'apprentissage nécessaire

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de fonctionnement

    Détection des bords, mode balayage et réflecteur

    Détection des bords, mode réflecteur

    Détection du diamètre, mode balayage et réflecteur

    Détection splice, mode réflecteur

    Contrôle de fin de feuille, balayage sans réflecteur

    Détection de repères, en détection directe et avec réflecteur

    Distance de détection

    25 mm

    100 mm

    103 mm

    Plage de mesure20 mm ... 43 mm
    Reproductibilité

    0,03 mm 1)

    0,05 mm 1)

    0,02 mm 1)

    106 µm 2)

    MDO

    0,8 mm

    1,6 mm

    1 mm 3)

    2 mm 4)

    Sortie analogique QA

    3 mA ... 20,5 mA

    4 mA ... 20 mA 5)

    • 1) Par rapport à la distance de détection.
    • 2) Pour une distance de détection de 100 mm.
    • 3) Modes 2 et 3.
    • 4) Mode 1.
    • 5) Zone de fonctionnement.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut