Contact
Feedback

Capteurs de forme
PSS

Print Detector : l’assurance qualité des impressions en toute simplicité

Vos avantages

  • Mise en service rapide et aisée grâce à un apprentissage simple
  • Le capteur détecte les impressions avec fiabilité, même lorsque les conditions d’éclairage sont défavorables, à des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 4 m/s
  • Adaptation à diverses conditions d’application : différents niveaux de sensibilité permettent de reconnaître la simple présence d’impressions ou de différencier une impression de bonne qualité d’une impression de mauvaise qualité, p. ex. en cas de numéros de série flous
  • Une solution économique pour le contrôle automatisé de la qualité des impressions

Aperçu

Print Detector : l’assurance qualité des impressions en toute simplicité

Le Print Detector est un capteur optoélectronique permettant le contrôle de la qualité et de la présence d’impressions telles que les numéros de série ou les dates de consommation recommandée. Une impression de référence est enregistrée et comparée lors du processus consécutif avec le résultat d’impression. En fonction de la sensibilité réglée, le capteur détecte si une impression manque ou si elle n’a été imprimée que partiellement. Les produits défectueux peuvent ainsi être rapidement éliminés automatiquement.

En bref
  • Détection aisée de motifs sur la base d’un simple capteur
  • Apprentissage des motifs d’impression et des arrière-plans
  • Niveaux de sensibilité réglables en souplesse
  • Temps de réponse : 10 ms
  • Trigger nécessaire
  • Affichage de la qualité des motifs imprimés sur l’écran du capteur
  • Paramétrage via IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection27,5 mm
    Taille du spot lumineux0,8 mm x 8 mm
    Mode de raccordementConnecteur mâle
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut