Contact
Feedback

Capteurs de forme
PS30

De l''identification du motif à la détermination rapide de la position

Vos avantages

  • Détection fiable, même d''images complexes, pour la réduction des temps d''arrêt du système et du rebut
  • Plus de liberté dans la conception des emballages
  • Utilisation plus efficace de la surface des produits, les marques imprimées étant superflues
  • Changement de format plus rapide et plus simple grâce à la fonction d''apprentissage de formats mémorisés
  • Processus de production fiables grâce au diagnostic de la qualité d''apprentissage et de processus
  • Alignement rapide et simple du capteur grâce à un spot lumineux visible et des encoches sur le boîtier
  • Temps d''équipement courts grâce à une configuration simple via écran, SOPAS, commandes Web ou encore à l''aide de l''API/IHM via Ethernet et les outils logiciels à disposition

Aperçu

De l''identification du motif à la détermination rapide de la position

Le PS30 est un capteur optoélectronique à balayage. Les motifs marquants programmés d''une image servent de références pour la détection et le positionnement ultérieurs fiables d''objets. Indépendamment des marques de référence, un signal de commutation stable est généré à grande vitesse grâce à une nouvelle technologie. Les applications courantes se trouvent dans l''industrie de l''emballage. La configuration peut être aisément réalisée à l''aide du panneau de commande, du logiciel de configuration SOPAS ou encore de l''API/IHM de la commande de la machine via connexion Ethernet. Des outils d''ingénierie sont à disposition pour la configuration et le diagnostic.

En bref
  • Boîtier robuste avec connecteur mâle tournant
  • Vitesse de défilement jusqu''à 10 m/s
  • Reproductibilité jusqu''à 0,1 mm (2 sigma)
  • Interface Ethernet pour l''intégration dans la commande de la machine
  • Éclairage visible intégré des objets
  • Éléments de commande avec affichage en texte clair
  • Outils logiciels pour la configuration et le diagnostic visualisés du capteur
  • Configuration automatisée pour le changement d''objet

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de détection20 mm
    Taille du spot lumineux65 mm x 3 mm
    Mode de raccordementConnecteur mâle
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut