Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQM

Détecteurs miniatures rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

Vos avantages

  • Montage aisé dans des applications offrant peu d’espace.
  • Détection plus sûre de processus de manutention et de montage rapides
  • Grande exactitude de positionnement et comportement de commutation précis
  • Grande liberté dans le design de la machine grâce à la faible hauteur de construction
  • De poids faible, des accélérations élevées sont possibles dans les processus de manutention dynamiques
  • Fixation et montage sûr avec une seule vis

Aperçu

Détecteurs miniatures rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel

De forme rectangulaire, les détecteurs IQM prennent vraiment peu de place. Grâce à leur faible hauteur de construction de 4,7 mm minimum et un système électronique entièrement intégré, ils posent de nouveaux jalons et contribuent à la miniaturisation des modules et machines. Leurs plus grandes distances de commutation jusqu’à 3 mm permettent un relevé fiable des positions, même dans des applications exigeantes. Les détecteurs IQM peuvent être montés de manière fixe et rapidement avec une seule vis sans prendre de place.

En bref
  • Formes : 8 mm x 16 mm x 4 mm ou 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –20 °C à +70 °C
  • Boîtier plastique
  • Conception plate, compacte et légère

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Distance de commutation Sn1,5 mm / 3 mm
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut