Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs
IQG

Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Montage aisé en deux secondes seulement, sans outil
  • Détection fiable et économique
  • Avec les quatre LED d’angle, l’état du capteur est visible depuis n’importe quelle direction, quelle que soit la position de montage
  • S’adapte facilement à de nombreuses applications
  • Longue durée de vie du capteur, même dans les conditions difficiles et dans les intempéries
  • Processus stables grâce aux grandes distances de commutation

Aperçu

Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles

Les détecteurs IQG s’installent en quelques secondes. Ils s’adaptent en souplesse et se contrôlent facilement. Le système push-lock innovant permet le montage sans outils en une seconde, faisant du remplacement du capteur un vrai jeu d’enfant. Avec leur tête rotative, les détecteurs IQG peuvent utilisés dans de nombreuses applications. Les quatre LED d’angle facilitent le contrôle de l’état du capteur, quelle que soit la position de montage. Avec leur large plage de températures ambiantes, leur excellente résistance aux chocs, leur immunité aux vibrations et leur compatibilité électromagnétique, les détecteurs de la famille de produits IQG fonctionnent durablement et avec fiabilité même dans des environnements très difficiles et soumis à de forts facteurs atmosphériques.

En bref
  • Forme : 40 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 20 mm à 40 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de –25 °C à +85 °C
  • Boîtier plastique
  • Système de montage push-lock
  • Tête de capteur rotative dans cinq directions

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeRectangulaire
    Dimensions

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Distance de commutation Sn20 mm / 40 mm
    Matériau du boîtierPlastique
    Indice de protectionIP67, IP68, IP69K
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut