Reconnaissance des contrastes et des couleurs facilitée
Le KTS Core Color combine deux fonctions en un seul capteur : la détection du contraste et des différences de couleur. Avec le nouveau KTS Core Color, SICK propose désormais un appareil dans le segment d’entrée de gamme des détecteurs de contraste qui ne montre aucune faiblesse non seulement dans les différences de contraste, mais aussi dans la détection des couleurs - simple, fiable et puissant.
Ainsi, même le plus petit écart est détecté de manière fiable
Si les plus petits écarts entre deux objets doivent être détectés de manière fiable, la détection d’écart de KTS est exactement la bonne solution. Que ce soit pour la détection d’impact à impact ou pour l’inspection des bords coupés : La nouvelle solution de capteurs KTS de SICK détecte de manière stable chaque espace, aussi petit soit-il.
Combinaison innovante et puissante de la technologie des capteurs de contraste et de couleur
Des performances exceptionnelles pour une large gamme d’applications. Les détecteurs de contraste KTS et KTX Prime détectent même les objets difficiles à détecter avec de très petites différences de contraste et de couleur. Ils sont faciles à utiliser, disposent de fonctions de diagnostic, de changements de format flexibles et bien plus encore.
Détection universelle du contraste et de la couleur dans un boîtier moderne
KTS Core - stabilité élevée du processus et minimisation des temps d’arrêt dans les domaines d’application universels. Les capteurs permettent une détection stable et précise en position des différences de contraste. L’affichage pratique et les réglages flexibles du capteur assurent une utilisation facile.
Détection fiable des contrastes, même à grande distance
KTS Prime et KTX Prime, avec leurs grandes portées de balayage, maîtrisent la détection des contrastes dans les applications exigeantes avec des distances aux objets allant jusqu’à 150 mm.
Détection d’objets sûre en cas de vitesses de machine élevées
Les détecteurs de contraste KTL180 sont idéaux pour détecter les contrastes lorsque l’espace d’installation est limité et que les processus des machines sont rapides. Les changements rapides de format ne posent aucun problème aux capteurs grâce au stockage intégré des travaux. En combinaison avec le portefeuille complet de fibres optiques de SICK, ils sont imbattables.
Les détecteurs de contraste KTM, puissants et rapides, dans des boîtiers miniatures, convainquent par leur utilisation universelle et peu encombrante dans une large gamme d’applications. Des variantes en acier inoxydable pour les environnements difficiles et des variantes laser avec une portée de balayage allant jusqu’à 250 mm complètent la gamme.
Gamme étendue et moderne de détecteurs de contraste pour la détection des différences de contraste et de couleur
Les capteurs de contraste sont principalement utilisés dans les machines d’emballage et d’impression pour détecter les marques d’impression, mais ils conviennent également à toute autre application basée sur les différences de contraste et/ou de couleur. Les détecteurs de contraste de SICK détectent les moindres déviations des caractéristiques de contraste malgré des vitesses très élevées, par exemple lors du remplissage de tubes ou de la détection de la surface des wafers. Ils différencient même les valeurs de gris très faibles sur des surfaces mates, brillantes ou transparentes. Plusieurs versions d’appareils avec ou sans IO-Link sont disponibles pour répondre à un large éventail d’exigences, qui diffèrent en termes de principe de mesure, de méthode d’apprentissage et de plage de balayage.
Tous les matériaux d’emballage peuvent être détectés, même les matériaux brillants avec des toiles flottantes.
La gamme comprend une variété de boîtiers et de méthodes d’apprentissage pour toutes les applications imaginables.
Options de diagnostic, visualisations et changements de format simples via IO-Link.
SICK propose le bon détecteur de contraste pour votre application
Technologie TwinEye®
Détection de matériaux difficiles grâce à la technologie TwinEye®
En tant que leader technologique et commercial dans le domaine des capteurs de contraste, SICK est toujours soucieux d’obtenir encore plus de ses capteurs. Les matériaux très brillants, très scintillants ou présentant de faibles différences de contraste constituent un défi majeur pour de nombreux capteurs - mais pas pour KTS Prime et KTX Prime. Grâce à la technologie brevetée TwinEye-Technolgie®, deux récepteurs utilisés en parallèle permettent une meilleure stabilité de détection. Une plus grande profondeur de champ et des tolérances accrues de la plage de balayage de +/- 5 mm garantissent la plus grande fiabilité avec une précision et une vitesse de traitement inégalées.
Les matériaux à haute brillance, à fort scintillement et à faible contraste sont détectés de manière sûre et fiable.
La technologie TwinEye® est intégrée dans les boîtiers des capteurs KTS et KTX Prime.
Les détecteurs de contraste idéaux pour une détection fiable des matériaux difficiles
contrôle de la qualité
Combinaison sophistiquée d’un capteur de contraste et de couleur pour la détection des couleurs et le contrôle de qualité
Les capteurs de contraste KTS et KTX Prime sont la combinaison parfaite de la technologie des capteurs de contraste et de couleur. Grâce au mode couleur, ils détectent de manière fiable les différentes caractéristiques des couleurs et peuvent même reconnaître de très légères différences de couleur et de contraste. Par exemple, les matériaux défectueux ou mal teints peuvent être éjectés le plus tôt possible pendant la production de câbles ou de fils. Le mode couleur convient également aux tâches de tri et à toutes les applications où la couleur est un critère de sélection décisif.
Le matériel défectueux et mal coloré est éliminé en temps utile.
Détection fiable des plus petites différences de contraste ou caractéristiques de couleur.
Reconnaissance des bouchons de bouteilles - tri par couleur.
Combinaison parfaite de la technologie des capteurs de contraste et de couleur
Détection universelle du contraste
KTM et KTS Core - Détection universelle des contrastes, rapide et facile
Les détecteurs de contraste KTM et KTS Core convainquent par leurs performances élevées dans de nombreuses applications. Ils assurent une détection stable et précise en position des différences de contraste dans les processus rapides des machines. Il en résulte une grande stabilité du processus et une réduction des temps d’arrêt. Grâce à son boîtier miniature, le KTM Core s’intègre dans votre système même lorsque l’espace est limité. Un autre avantage est la mise en service rapide et facile. Les réglages manuels des seuils de commutation et les diverses procédures d’apprentissage font des capteurs la solution idéale dans les industries de l’emballage et de l’impression et du papier, par exemple pour le positionnement des tubes ou l’alignement des étiquettes.
Détection fiable des marques d’impression avec le KTM Core.
Détection rapide et précise des marques de contraste avec le KTS Core.
Une détection de contraste simple, simplement résolue