Détecter les objets transparents sans réflecteur avec TranspaTect

3 mars 2015

 

Les dernières innovations technologiques de SICK permettent à la barrière optoélectronique polyvalente TranspaTect de se passer de réflecteur pour détecter les plateaux et bouteilles transparents ou semi-transparents. En utilisant les pièces de la machine comme surface de référence, le TranspaTect est capable de détecter avec fiabilité les surfaces même brillantes, fortement réfléchissantes ou inégales.

 

 

Le TranspaTect est aussi facile à installer et à mettre en service qu’il est fiable pour détecter les objets transparents. Lors du montage, plus besoin d’installer un réflecteur et d’aligner le capteur avec précision : il suffit d’un arrière-plan stable et mat, par exemple une pièce de machine, qui servira de surface de référence sur laquelle la sensibilité du capteur est mémorisée de manière très intuitive par Teach-in. L’absence de réflecteur constitue également un gain de place non négligeable quand la machine pose des problèmes d’espace réduit.
 
Poussière et encrassement : le TranspaTect y voit clair en toutes circonstances

 

Le TranspaTect est extrêmement insensible à l’encrassement. En cas de dépôt de poussière ou de résidus de produits sur l’optique, le capteur adapte automatiquement son seuil de commutation grâce à la fonction AutoAdapt intégrée. Après un nettoyage, le seuil de commutation initial est automatiquement rétabli. Cela permet d’allonger les intervalles de nettoyage et de minimiser les arrêts des machines. Même en cas d’encrassement soudain de l’arrière-plan de référence, le TranspaTect garantit une sécurité maximale de détection et de fonctionnement, pour une disponibilité optimale de la machine.

 

 

Emballage et conditionnement garantis sans accrocs

 

Ce détecteur allie fiabilité de détection et rentabilité maximales pour les processus d’emballage, par ex. dans l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. En outre, son robuste boîtier en zinc moulé sous pression certifié ECOLAB est parfaitement adapté à ce domaine d’utilisation grâce à sa haute résistance aux détergents et aux désinfectants. Parmi les applications typiques dans les installations d’emballage primaire, on peut citer la surveillance des plateaux transparents dans les tunnels d’entrée des operculeuses, ou la détection des emballages alimentaires transparents sur les convoyeurs. Dans l’industrie des boissons, le TranspaTect s’utilise par exemple dans les trémies d’admission des soutireuses.
Liens direct

Communiqué de Presse