Contrôle du contenu des boîtes
Dans tous les secteurs, la qualité est un facteur clé dans l'entretien de relations réussies avec le client et le maintien d'une excellente réputation. Lors du processus d'emballage, la technologie Vision veille à ce que le produit contenu dans les boîtes soit le bon. C'est primordial pour assurer une qualité élevée et une cadence efficiente. Le TriSpector1000 permet une inspection 3D fiable, même si la forme, la couleur, l'orientation, la position et la hauteur varient. Les tâches telles que le contrôle de présence et d'absence, et de quantité et de vide sont un jeu d'enfants avec ce capteur de vision 3D. L'interface utilisateur intuitive du TriSpector1000 facilite la mise en service et l'exploitation. Grâce à un champ de vision garanti et à la réutilisation des réglages enregistrés, de multiples installations sont possibles sans aucun problème. Les vitres avant du TriSpector1000 sont disponibles en verre et en plastique.