API et intégration d’outils d’ingénierie

SPS und Engineering Tool Integration
SPS und Engineering Tool Integration

Nous proposons divers outils d'intégration des capteurs et des systèmes de commande de sécurité SICK, parfaitement adaptés à vos besoins : des fichiers de description des appareils pour l'intégration générique, des interfaces standardisées de configuration et de diagnostic (par ex. TCI, FDT/DTM) et des modules de fonction pour l'intégration dans le programme API.

Blocs de fonction

Les capteurs de SICK s’intègrent facilement, rapidement et sans grande adaptation manuelle dans les différents API. Pour cela, SICK propose des modules de fonction API à télécharger pour tous les capteurs IO-Link et presque tous les capteurs IP.

Toujours la solution adéquate : accéder aux modules de fonction de SICK

Fichiers de description des appareils de SICK

Vous trouverez ici les fichiers de description des appareils pour l’intégration générique des appareils :

EDS

ESI

GSD

IODD

SDD

TCI (Tool Calling Interface, interface d’appel d’outil)

L'interface TCI permet d’appeler un outil de configuration et de diagnostic d’un appareil de terrain via l'infrastructure de communication existante. TCI a été développé sous l’égide de l’organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO) et est disponible pour PROFIBUS et PROFINET.

Die folgenden Software-Tools von SICK unterstützen TCI:

CDS

SOPAS ET

DTM (Device Type Manager, gestionnaire de types de périphériques)

FDT/DTM est un concept multi-fabricants qui permet la configuration et le diagnostic d'appareils de divers fabricants avec un seul outil d’ingénierie. Un DTM (Device Type Manager) représente alors un appareil et peut être intégré à un outil d’ingénierie FDT (Field Device Tool, outil d'appareil de terrain).

Safety Designer

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Blog SICK Sensor

Sur le blog SICK Sensor, nous expliquons de quelle façon nous abordons l’avenir et partageons avec vous nos idées, nos innovations et nos succès.