Contact
Feedback

Comment se prémunir des pannes dues à l’usure des systèmes et mettre à jour ses installations?

20 juin 2019

Vous avez une installation d’identification automatique de plusieurs années, de 5, 8 ou même 10 ans et plus ? Pour le moment, tout fonctionne toujours correctement : il n’y a pas eu de panne, seulement quelques arrêts sans grande conséquence, notamment lors des temps de maintenance programmés et nécessaires. Vous êtes sans doute satisfait de la situation. Mais savez-vous à quoi exactement vous vous exposer à conserver du matériel vieillissant ?

  • Des temps d’arrêt dus à un produit défectueux et qui ne se fait plus 
  • Des erreurs dues à des mauvaises lectures de codes 
  • Une incapacité à faire votre suivi de production ou logistique

Vous l’aurez compris, votre objectif est d’assurer la continuité des processus pour vous et vos clients. Et l’état de votre installation y joue une part essentielle.

Alors, comment se prémunir des pannes ?

Réaliser un audit de Parc

En première intention, il est opportun de faire évaluer son installation. Pouvoir poser un diagnostic objectif pour connaître l’état réel de l’installation est une aide précieuse pour anticiper les temps d’arrêt non désirés et maintenir le niveau de performance souhaité. Pour cela, un audit du parc de lecteurs de vos installations directement sur site est un bon moyen de faire le point sur :

  • Le niveau de performance de vos matériels
  • L’inspection des fonctions des produits installés
  • Le niveau de qualité des taux de lectures
  • L’interface avec la machine ou le système de l’installation
  • Le dimensionnement de votre installation

Le déroulement est simple : En donnant accès à votre installation, un technicien vient contrôler différents points, du contrôle visuel pour un bon alignement des lecteurs, aux tests dynamiques, en passant par l’analyse de l’historique d’erreurs par exemple.

Image d'un technicien SICK
Image d'un technicien SICK

Les avantages de ce type de service sont indéniables. Tout d’abord, cela permet de prévenir des arrêts, de pannes ou des dommages indirects, liés à une perte de performance ou de fonctionnalité. Ensuite cela permet de réagir et de planifier selon les besoins et la situation et pour finir, cela vous permet d’avoir une vue d’ensemble des performances du moment de votre installation.

Un rapport complet vous est remis à la fin de l’audit, avec des recommandations et vous permet de savoir quelles actions correctives à mettre en place et avec quel niveau de priorité.

Faire évoluer son installation

Que vous ayez fait un audit ou non, vous savez que votre matériel est ancien et nécessite un retrofit. Seulement, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, par où commencer, et selon votre budget, ce que vous pouvez faire ou non ou encore quelle technologie choisir. Parce que depuis la mise en place de votre installation d’identification automatique, des innovations ont eu lieu, les technologies ont évolué, certaines sont devenues très performantes et de nouvelles fonctionnalités sont aujourd’hui possibles, alors qu’elles n’existaient il y a quelques années, vous percevez bien le gain pour vous de faire évoluer votre installation.

img-lifetime-services

Il faut savoir que pour chaque application existante dans le domaine de l’identification automatique, des modifications et des améliorations sont à penser en fonctions de votre besoin.

Outre les scanners laser (Codes-barres), très répandus dans l’industrie et la logistique, d’autres technologies d’identification existent. Depuis plusieurs années, trois technologies d’identification dominent le marché : l’identification à base de laser, la RFID et de caméras de lecture de codes.

Suite au progrès technique constant et au perfectionnement des technologies que ce dernier engendre, il est possible de résoudre de mieux en mieux les tâches d’identification et de s’ouvrir des champs d’application supplémentaires.

Comme chacune des technologies présente des atouts différents et que les domaines d’application et exigences sont très diversifiées, aucune des technologies ne peut être considérée comme solution unique pour toutes les applications d’auto-identification.

La technologie d’identification optimale pour une application spécifique est toujours adaptée individuellement aux conditions techniques et économiques.

N’hésitez pas à vous faire accompagner par un spécialiste pour vous aider dans votre choix et vous conseiller selon vos propres besoins ou la spécificité de votre application.

La bonne technologie d’identification automatique est celle avec le meilleur rapport coût-bénéfice pour votre application

Voici quelques clés pour comprendre les avantages des différentes technologies d’identification :

RFID

  • Identification fiable d’objets dissimulés ou encrassés, car aucun contact visuel n’est nécessaire pour l’étiquette RFID
  • Identification d’objets volumineux avec une position d’étiquette non définie grâce aux grandes distances de lecture et largeurs de champ de lecture
  • Lecture et écriture de données
  • Sécurité élevée contre les falsifications et protection fiable des données grâce au transfert de données crypté
image lecteurs de codes-barres laser

Caméras de lecture de codes

  • Lecture flexible de différents types de code et indépendante de l’alignement du code (360°)
  • Contrôle des qualités de code visant à optimiser le processus à l’aide de Code Analytics présent dans l’appareil 
  • Analyse ultérieure des images grâce à l’enregistrement des objets identifiés 
  • Lecture, évaluation et analyse de codes fortement endommagés via des algorithmes correcteurs de traitement d’image
lecteur de codes-barres laser

Lecteur de codes-barres laser 

  • Identification de codes avec un seul appareil à des distances variables et différentes tailles d’objet grâce à une grande profondeur de champ
  • Couverture de plages de lecture plus étendues avec un seul appareil grâce à un grand angle d'ouverture
  • Haute stabilité de lecture même avec des lumières parasites changeantes du fait d’une exceptionnelle immunité
  • Faibles coûts de mise en service en raison d’une installation simplissime garantie par la fonction de mise au point automatique

SICK vous accompagne dans l’évolution de vos installations auto ID

Les capteurs sont de plus en plus performants et ont une durée de vie très élevée. Malgré cela, certaines conditions d’installation dégradent les capacités et les performances de ceux-ci. Les installations d’identification automatique, dans l’automatisation de la logistique ou les usines, ne coupent pas à cette règle.
Convoyeur et Portail de lecture
Convoyeur et Portail de lecture

Les solutions d’identification automatique de produits ont débuté avec des scanners laser afin de lire des codes-barres. SICK est un acteur majeur dans ce domaine et fournit des capteurs de lecture de codes depuis des décennies dont la réputation s’est fondée sur la fiabilité, la rapidité de lecture et la robustesse de nos matériels.

image-gamme-auto-id-article
image-gamme-auto-id-article

De par cette longue expertise et une connaissance aigüe des différentes applications d’auto ID, SICK offre des produits et des services, qui vous permettent de faire évoluer vos installations vieillissantes, soit en les accompagnant dans des audits de parcs afin d’évaluer les performances et les améliorer, soit en proposant un changement de technologie afin d’augmenter les capacités de l’installation.

service-120-article-auto-id

N’hésitez pas à nous solliciter pour un audit de parc pour évaluer les performances de vos installations ou pour une réflexion plus poussée sur l’évolution de vos matériels et systèmes.

Contactez-nous au 01 64 62 35 00

Retrouvez l’offre de service SICK : 

https://www.sick.com/fr/fr/service-et-support/verification-et-optimisation/c/g300878

Ces contenus peuvent vous intéresser

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut