Aperçu
Codeur incrémental robuste et puissant
Le codeur incrémental DKS40 présente une qualité exceptionnelle pour son prix et son utilisation. Son boîtier en zinc moulé sous pression est extrêmement compact avec son diamètre extérieur de 50 mm ce qui permet d’économiser de l’espace de montage précieux. Le DKS40 est extrêmement robuste aux chocs et aux vibrations grâce à l’utilisation de la technologie MiniDisc très réussie. De plus, il se distingue par son indice de protection élevé IP64.
En bref
- Diamètre compact
- Version robuste et économique
- Interfaces : Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
- Connexion à l’aide du départ de câble, utilisable radialement ou axialement avec des extrémités de câble libres ou avec connecteur M12 préconfectionné
- Bride de serrage avec arbre plein
- Boîtier pour montage facile par bague de serrage
- Nombre quelconque de traits de 1 à 2048 possible