Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux
DGS34

Codeur avec grand arbre creux pour les conditions ambiantes difficiles

Vos avantages

  • Aucune réduction mécanique n'est nécessaire grâce à la fréquence de sortie élevée
  • La version à arbre creux ne nécessite ni raccords ni étriers de montage
  • Vaste choix de supports de couple pour presque tous les moteurs asynchrones CA

Aperçu

Codeur avec grand arbre creux pour les conditions ambiantes difficiles

La gamme de codeurs incrémentaux à arbres creux DGS34 / DGS35 haute résolution sont extrêmement robustes et conviennent aux applications les plus exigeantes. Avec un diamètre d'arbre creux pouvant atteindre 1-1/8" ou 30 mm, ils s'installent directement sur l'arbre moteur

En bref
  • Codeur incrémental de diamètre 3,5"
  • Interface électrique
  • 5V TTL / RS422
  • 8 à 24V TTL / RS422
  • 8 à 24V HTL / push pull
  • 8 à 24V Open Collector
  • Axe creux non traversant pour diamètre d'arbre 30 mm ; 1", ½", 5/8", ¾", 7/8"
  • Sortie de câble d'une longueur de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Nombre de traits : 120 à 16.384

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Impulsions par tour120 … 16.384
    Interface mécaniqueAxe creux non traversant
    Diamètre de l'axe

    30 mm 1)

    1" 2)

    Mode de raccordement

    Câble, 11 fils, radial

    Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial

    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détail

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    HTL / Push pull

    Tension d'alimentation

    4,5 ... 5,5 V

    5 ... 15 V

    8 ... 24 V

    Indice de protectionIP66
    Programmable/configurable
    Fréquence de sortie300 kHz
    Plage de température de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
    • 1) Pinces de serrage pour 24 mm et 25 mm à commander séparément comme accessoires.
    • 2) Pinces de serrage pour 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm et 25 mm à commander séparément comme accessoires.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut