- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs incrémentaux
- DFS60
- DFS60B-THPK10000
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs incrémentaux
- DFS60
- DFS60B-THPK10000
Codeurs incrémentaux
DFS60
DFS60B-THPK10000
1036927
Type recommandé : généralement disponible en stock
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Performance
Impulsions par tour 10.000 1) Pas de mesure 90° électrique/impulsions par tour Écart du pas de mesure pour nombres de traits non binaires ± 0,01° Limites d'erreur ± 0,05° Durée d'initialisation 32 ms 2)
30 ms
- 1) Voir prise en compte de la vitesse maximale.
- 2) Pour largeur de top zéro mécanique.
- Interfaces
Interface de communication Incrémental Interface de communication détail TTL / HTL Réglage d'usine Niveau des sorties TTL réglé en usine Nombre de canaux de signalisation 6 canaux Programmable/configurable ✔
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Câble, 8 fils, universel, 1,5 m Courant de service 40 mA Puissance absorbée ≤ 0,7 W (sans charge) Tension d'alimentation 4,5 V ... 32 V Courant de charge ≤ 30 mA Fréquence de sortie ≤ 600 kHz Signal de référence, nombre 1 Signal de référence, position 90°, liaison électrique, logique avec A et B Protection contre l'inversion de polarité ✔ Protection contre les courts-circuits des sorties ✔ 1) 2) MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse 300 années (EN ISO 13849-1) 3) - 1) Programmation TTL avec ≥ 5,5 V : court-circuit par rapport à un autre canal ou GND admissible pour 30 s au maximum.
- 2) Programmation HTL ou TTL avec < 5,5 V : court-circuit par rapport à un autre canal US ou GND admissible pour 30 s au maximum.
- 3) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Interface mécanique Axe creux traversant Diamètre de l'axe 15 mm Poids 0,2 kg Matériau, arbre Métal Matériau, bride Aluminium Matériau, boîtier Aluminium moulé sous pression Couple de démarrage 0,8 Ncm (+20 °C) Couple de fonctionnement 0,6 Ncm (+20 °C) Mouvement admissible de l’axe, axial statique / dynamique ± 0,5 mm / ± 0,2 mm Mouvement admissible de l'arbre, radial statique / dynamique ± 0,3 mm / ± 0,1 mm Vitesse de fonctionnement ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Moment d'inertie du rotor 40 gcm² Durée de stockage 3,6 x 10^10 tours Accélération angulaire ≤ 500.000 rad/s² - 1) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,3 K pour 1.000 tr./min. lors de la détermination de la plage de températures de fonctionnement.
- Caractéristiques ambiantes
CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 Indice de protection IP65, côté boîtier départ de câble (selon CEI 60529)
IP65, côté arbre (selon CEI 60529)
Humidité relative admissible 90 % (condensation du balayage optique inadmissible) Plage de température de fonctionnement –40 °C ... +100 °C 1)
–30 °C ... +100 °C 2)
Plage de température de stockage –40 °C ... +100 °C, sans emballage Résistance aux chocs 70 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Résistance aux vibrations 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6) - 1) En position fixe du câble.
- 2) En position mobile du câble.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-