Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux
DFS60

DFS60B-S1PK10000
1036757
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Performance
      Impulsions par tour10.000 1)
      Pas de mesure90° électrique/impulsions par tour
      Écart du pas de mesure pour nombres de traits non binaires± 0,01°
      Limites d'erreur± 0,05°
      Durée d'initialisation

      32 ms 2)

      30 ms

      • 1) Voir prise en compte de la vitesse maximale.
      • 2) Pour largeur de top zéro mécanique.
    • Interfaces
      Interface de communicationIncrémental
      Interface de communication détailTTL / HTL
      Réglage d'usineNiveau des sorties TTL réglé en usine
      Nombre de canaux de signalisation6 canaux
      Programmable/configurable
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementCâble, 8 fils, universel, 1,5 m
      Courant de service40 mA
      Puissance absorbée≤ 0,7 W (sans charge)
      Tension d'alimentation4,5 V ... 32 V
      Courant de charge≤ 30 mA
      Fréquence de sortie≤ 600 kHz
      Signal de référence, nombre1
      Signal de référence, position90°, liaison électrique, logique avec A et B
      Protection contre l'inversion de polarité
      Protection contre les courts-circuits des sorties1) 2)
      MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse300 années (EN ISO 13849-1) 3)
      • 1) Programmation TTL avec ≥ 5,5 V : court-circuit par rapport à un autre canal ou GND admissible pour 30 s au maximum.
      • 2) Programmation HTL ou TTL avec < 5,5 V : court-circuit par rapport à un autre canal US ou GND admissible pour 30 s au maximum.
      • 3) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
    • Caractéristiques mécaniques
      Interface mécaniqueArbre plein, bride synchro
      Diamètre de l'axe6 mm
      Longueur d'onde10 mm
      Poids0,3 kg
      Matériau, brideAluminium
      Matériau, boîtierAluminium moulé sous pression
      Couple de démarrage0,5 Ncm (+20 °C)
      Couple de fonctionnement0,3 Ncm (+20 °C)
      Charge admissible de l'arbre, radial / axial

      80 N (radial)

      40 N (axial)

      Vitesse de fonctionnement≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Moment d'inertie du rotor6,2 gcm²
      Durée de stockage3,6 x 10^10 tours
      Accélération angulaire≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,3 K pour 1.000 tr./min. lors de la détermination de la plage de températures de fonctionnement.
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMSelon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
      Indice de protection

      IP67, côté boîtier départ de câble (selon CEI 60529)

      IP65, côté arbre (selon CEI 60529)

      Humidité relative admissible90 % (condensation du balayage optique inadmissible)
      Plage de température de fonctionnement

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      Plage de température de stockage–40 °C ... +100 °C, sans emballage
      Résistance aux chocs70 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)
      Résistance aux vibrations30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)
      • 1) En position fixe du câble.
      • 2) En position mobile du câble.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dessins techniques

    DFS60B-S1PK10000
    Plan coté Bride synchro, raccordement par câble
    DFS60B-S1PK10000
    proposition de montage pour petites brides synchro
    DFS60B-S1PK10000
    proposition de montage pour brides synchro semi-monocoque
    DFS60B-S1PK10000
    Affectation des broches
    DFS60B-S1PK10000
    prise en compte de la vitesse
    DFS60B-S1PK10000
    Diagrammes Largeur de top zéro électrique 90°, 180° ou 270° programmable. Largeur de top zéro par rapport à une période d'impulsion.
    DFS60B-S1PK10000
    prise en compte de la vitesse
    DFS60B-S1PK10000
    Diagrammes Largeur de top zéro mécanique 1° à 359°, programmable. Largeur de top zéro par rapport à une rotation mécanique de l'arbre.
Vers le haut