Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux
DFS60 Inox

Codeur incrémental haute résolution - résistant et programmable

Vos avantages

  • Résistance élevée aux influences environnementales grâce au boîtier en inox
  • Excellente imperméabilité grâce à l'indice de protection IP67 et la bague d'étanchéité
  • Montage facilité par les dimensions compactes même lorsque l'espace est limité
  • La grande diversité des interfaces mécaniques permet une adaptation parfaite du codeur aux situations de montage spécifiques
  • La haute résolution jusqu'à 16 bits permet des applications exigeantes en matière de précision de mesure
  • Réduit les coûts de stockage et les temps d’arrêt, car le client peut programmer lui-même le codeur avec les appareils de programmation PGT-08-S et PGT-10
  • La position d'impulsion de mise à zéro programmable facilite l'installation

Aperçu

Codeur incrémental haute résolution - résistant et programmable

Le DFS60 Inox est un codeur incrémental haute résolution de 60 mm de diamètre dans un design en acier inoxydable. Il propose une grande diversité d'interfaces mécaniques et électriques et peut être également programmé par le client sur demande. La structure mécanique robuste, la grande plage de température ainsi que l’indice de protection IP67 font du DFS60 Inox le codeur idéal pour des applications dans des conditions ambiantes rudes. Les diverses possibilités pour la programmation des paramètres électriques, tel que par ex. le niveau du signal de sortie, le nombre d’impulsions par tour ou la largeur top zéro.

En bref
  • Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable

  • Bride de serrage, synchro ou carrée avec axe saillant et axe creux non traversant

  • Indice de protection IP67

  • Résolution jusqu'à 65.536 impulsions

  • Sortie de câble radiale ou connecteur mâle M12

  • Interfaces électriques : TTL/RS-422, HTL / Push Pull, SinCos 1 Vss

  • En option programmable avec le PGT-08-S et le PGT-10-Pro

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Impulsions par tour0 à 65.536
    Périodes sin/cos par tour1.024
    Interface mécanique

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Arbre plein, bride carrée

    Axe creux non traversant

    Diamètre de l'axe

    6 mm

    10 mm

    12 mm

    15 mm

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

    Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial

    Câble, 8 fils, radial

    Câble, 12 fils, radial

    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Tension d'alimentation

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    Indice de protectionIP67
    Programmable/configurable– / ✔
    Fréquence de sortie

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Plage de température de fonctionnement

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) En position fixe du câble.
    • 2) En position mobile du câble.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut